Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.
Edullinen sinetti kiinteällä pituudella. Ihanteellinen kuorma-autojen ja säiliöovien kiinnittämiseen.Saatavilla kolme tyyppiä, täysin muoviset mallit mukaan lukien.Helppo käyttää. Materiaali: , Polypropeeni Väri: Sininen, Valkoinen, Keltainen, Punainen, Oranssi, Vihreä Sarjanumero: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | C | D | Lukitusmekanismi | E | A | B | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2161 € - 0,3213 € | 886 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metallinen lukitusleuka
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,0798 € - 0,1501 € | 997 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetaalilukitusleuka
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,2161 € - 0,3213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metallinen lukitusleuka
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 20085209 | 0,1515 € - 0,2273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Asetaalilukitusleuka
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
|
| 0,0798 € - 0,1501 € | 5000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetaalilukitusleuka
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0798 € - 0,1501 € | 48568 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetaalilukitusleuka
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0798 € - 0,1501 € | 13596 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetaalilukitusleuka
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,1515 € - 0,2273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Asetaalilukitusleuka
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,2161 € - 0,3213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metallinen lukitusleuka
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,1515 € - 0,2273 € | 178 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Asetaalilukitusleuka
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,1515 € - 0,2273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Asetaalilukitusleuka
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,0798 € - 0,1501 € | 5000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetaalilukitusleuka
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0798 € - 0,1501 € | 11000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetaalilukitusleuka
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,2161 € - 0,3213 € | 9000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metallinen lukitusleuka
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,0798 € - 0,1501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetaalilukitusleuka
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa