Valikko Haku

Välilevy - ruuvikiinnitys

Varastossa

Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Sarjanumero: SR2787

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
206 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Avainväli Paneelin paksuusalue A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Tyyppi Osta
0,7196 € - 0,7892 € 1996 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Naaras
0,7905 € - 0,8677 € 2131 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Naaras
0,6205 € - 0,6836 € 5249 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Naaras
0,3836 € - 0,4493 € 4266 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,4583 € - 0,5394 € 1000 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,4312 € - 0,5059 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,4312 € - 0,5059 € 1892 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Naaras
0,7557 € - 0,8291 € 1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Naaras
0,4995 € - 0,5857 € 1496 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Naaras
0,3836 € - 0,4493 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Naaras
0,5394 € - 0,6347 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4583 € - 0,5394 € 351 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Naaras
0,7557 € - 0,8291 € 1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Naaras
0,7196 € - 0,7892 € 1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Naaras
0,3836 € - 0,4493 € 1480 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Naaras
0,7905 € - 0,8677 € 1000 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Naaras
0,8265 € - 0,9102 € 1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Naaras
0,1413 € - 0,1744 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,4995 € - 0,5857 € 45090 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Naaras
0,4312 € - 0,5059 € 10790 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • / 11
Jousilukkotuki M3 25.0 mm Musta Nailon

10174456

Hinta-alue
0,7892 € - 0,7196 €

Varastotasot
1996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 40.0 mm Musta Nailon

10174470

Hinta-alue
0,8677 € - 0,7905 €

Varastotasot
2131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 25.0 mm Musta Nailon

10174715

Hinta-alue
0,6836 € - 0,6205 €

Varastotasot
5249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki 8.0 mm Musta Nailon 6/6

10174784

Hinta-alue
0,4493 € - 0,3836 €

Varastotasot
4266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki 15.0 mm Musta Nailon 6/6

10174821

Hinta-alue
0,5394 € - 0,4583 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki 6.0 mm Musta Nailon 6/6

10174890

Hinta-alue
0,5059 € - 0,4312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki M3 9.0 mm Musta Nailon

10174531

Hinta-alue
0,5059 € - 0,4312 €

Varastotasot
1892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 50.0 mm Musta Nailon

10174630

Hinta-alue
0,8291 € - 0,7557 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 30.0 mm Musta Nailon

10174593

Hinta-alue
0,5857 € - 0,4995 €

Varastotasot
1496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 7.0 mm Musta Nailon

10174678

Hinta-alue
0,4493 € - 0,3836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki 10.0 mm Musta Nailon 6/6

10174807

Hinta-alue
0,6347 € - 0,5394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki M3 20.0 mm Musta Nailon

10174845

Hinta-alue
0,5394 € - 0,4583 €

Varastotasot
351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 45.0 mm Musta Nailon

10174616

Hinta-alue
0,8291 € - 0,7557 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 30.0 mm Musta Nailon

10174975

Hinta-alue
0,7892 € - 0,7196 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 9.0 mm Musta Nailon

10174791

Hinta-alue
0,4493 € - 0,3836 €

Varastotasot
1480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 55.0 mm Musta Nailon

10174883

Hinta-alue
0,8677 € - 0,7905 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 45.0 mm Musta Nailon

10175163

Hinta-alue
0,9102 € - 0,8265 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
N/A 19.1 mm (L) Female Thread

10035559

Hinta-alue
0,1744 € - 0,1413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Väritön
Jousilukkotuki M3 25.0 mm Musta Nailon

10174852

Hinta-alue
0,5857 € - 0,4995 €

Varastotasot
45090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki 8.0 mm Musta Nailon 6/6

10174920

Hinta-alue
0,5059 € - 0,4312 €

Varastotasot
10790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta