Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Sarjanumero: SR2787
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Avainväli | Paneelin paksuusalue A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4207 € - 0,4936 € | 4042 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naaras
|
||
0,7021 € - 0,7699 € | 1996 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naaras
|
||
0,7021 € - 0,7699 € | 1012 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | 1892 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naaras
|
||
0,6054 € - 0,6669 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Naaras
|
||
0,3743 € - 0,4383 € | 2481 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naaras
|
||
0,7373 € - 0,8089 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naaras
|
||
0,3969 € - 0,466 € | 8005 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naaras
|
||
0,3743 € - 0,4383 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naaras
|
||
0,7712 € - 0,8465 € | 3581 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Naaras
|
||
0,3743 € - 0,4383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | 980 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naaras
|
||
0,8905 € - 0,9784 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naaras
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 89421 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Naaras
|
||
0,8905 € - 0,9784 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Naaras
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 26795 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naaras
|
||
0,1333 € - 0,2423 € | 11222 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
Naaras
|
||
0,4471 € - 0,5262 € | 1470 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naaras
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 2600 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Naaras
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 25646 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Naaras
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa