Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Sarjanumero: SR2787
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Avainväli | Paneelin paksuusalue A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3485 € - 0,3485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Naaras
|
||
0,4285 € - 0,7461 € | 3500 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,3272 € - 0,5695 € | 4500 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,2286 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Naaras
|
||
0,4668 € - 0,8146 € | 4493 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,4928 € - 0,8652 € | 2169 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,4928 € - 0,8652 € | 3035 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,5134 € - 0,8967 € | 3500 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,4668 € - 0,8146 € | 1853 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,4928 € - 0,8652 € | 1080 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,6845 € - 0,9419 € | 604 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,6229 € - 0,6571 € | 2000 Varastossa |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,1985 € - 0,3696 € | 4880 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4285 € - 0,7461 € | 5926 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,3759 € - 0,4413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4121 € - 0,434 € | 10834 Varastossa |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naaras/uros
|
||
0,7021 € - 0,7699 € | 1012 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naaras
|
||
0,4207 € - 0,4936 € | 4042 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naaras
|
||
0,7373 € - 0,8089 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naaras
|
||
0,3969 € - 0,466 € | 8005 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naaras
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa