Valikko Haku

Välilevy - ruuvikiinnitys

Varastossa

Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Sarjanumero: SR2787

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
206 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Avainväli Paneelin paksuusalue A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
M3
6.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
13302 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
1000 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
27500 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
81292 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
12.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
455 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Naaras
877 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
45090 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
10290 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
8.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
7564 Varastossa
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
Naaras/uros
1514 Varastossa
6.0 mm
M3
30.0 mm
Naaras/uros
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M4
35.0 mm
Naaras/uros
6306 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M4
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
16537 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
500 Varastossa
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
300 Varastossa
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • / 11
Jousilukkotuki M3 6.0 mm Musta Nailon

10174890


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 50.0 mm Musta Nailon

10174630


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 30.0 mm Musta Nailon

10174975


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 7.0 mm Musta Nailon

10174524


Varastotasot
13302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 7.0 mm Musta Nailon

10174913


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 7.0 mm Musta Nailon

10174777


Varastotasot
27500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 30.0 mm Musta Nailon

10174869


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 12.0 mm Musta Nailon

10174937


Varastotasot
81292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 60.0 mm Musta Nailon

10174661


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 5.0 mm Musta Nailon 6/6

10174746


Varastotasot
455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
Jousilukkotuki M4 10.0 mm Musta Nailon

10175088


Varastotasot
877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 25.0 mm Musta Nailon

10174852


Varastotasot
45090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 8.0 mm Musta Nailon

10174920


Varastotasot
10290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M2.5 8.0 mm Musta Nailon 6/6

10206362


Varastotasot
7564 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras/uros
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Male Thread
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 30.0 mm Musta PA

10206386


Varastotasot
1514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras/uros
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 35.0 mm Musta PA

10206393


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras/uros
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
Jousilukkotuki M4 10.0 mm Musta Nailon

10206249


Varastotasot
6306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 6.0 mm Musta Nailon

10206263


Varastotasot
16537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 8.0 mm Musta Nailon

10370506


Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 50.0 mm Musta Nailon

10370582


Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys