Non-adjustable, screw mounted photo clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications . It securely mounts pictures, paintings, and other wall decorations. It is a protective and decorative edging which is easy to install and remove.
Photo Clips are available in transparent, white, or grey in screw mount or nail mount styles.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2315 € - 0,4224 € | 12691 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,4448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,3943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,4448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,3718 € | 4600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1669 € - 0,2301 € | 8522 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,2133 € | 8932 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2455 € | 1250 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,3718 € | 13864 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3073 € - 0,5599 € | 4900 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2554 € - 0,4687 € | 16000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,2217 € | 3250 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,5136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa