Valikko Haku

Varmistusrenkaat

Varastossa

Varmistusrenkaat toimivat olakkeena, joka pitää komponentteja ja kokoonpanoja paikoillaan sileässä varressa. Niitä voidaan myös käyttää kertakäyttöisinä kotelossa tai poranreiässä. Suositut käyttökohteet sisältävät varmistusrenkaita.

Ne asennetaan esivalmistettuihin uriin akseleissa ja tapeissa. Ne luovat olaketoiminnon ja pitävät tietyn komponentin tai kokoonpanon paikoillaan. Renkaassa on kokoamista ja purkamista helpottava kieleke.

  • Materiaali: Polyoksimeteeni (POM)
  • Väri: Musta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Paksuus Osta
0,084 € - 0,1173 € 68093 Varastossa
14.0 mm
0,0729 € - 0,102 € 61500 Varastossa
9.0 mm
0,117 € - 0,1627 € 47020 Varastossa
18.5 mm
0,0585 € - 0,0585 € 58000 Varastossa
6.0 mm
0,0877 € - 0,1223 € 16000 Varastossa
14.0 mm
0,1459 € - 0,1894 € 48000 Varastossa
23.0 mm
0,0804 € - 0,1121 € 89000 Varastossa
11.0 mm
0,0658 € - 0,0917 € 62840 Varastossa
7.0 mm
Kiinnitysrengas 6.0 mm 14.0 mm POM Musta

10052341

Hinta-alue
0,1173 € - 0,084 €

Varastotasot
68093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.3 mm
Kiinnitysrengas 4.0 mm 9.0 mm POM Musta

10052327

Hinta-alue
0,102 € - 0,0729 €

Varastotasot
61500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.1 mm
Kiinnitysrengas 9.0 mm 18.5 mm POM Musta

10052365

Hinta-alue
0,1627 € - 0,117 €

Varastotasot
47020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    18.5 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.4 mm
Kiinnitysrengas Musta 2.3 mm 6.0 mm

10052303

Hinta-alue
0,0585 € - 0,0585 €

Varastotasot
58000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.0 mm
Kiinnitysrengas 7.0 mm 14.0 mm POM Musta

10052358

Hinta-alue
0,1223 € - 0,0877 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.3 mm
Kiinnitysrengas 12.0 mm 23.0 mm POM Musta

10052372

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1459 €

Varastotasot
48000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.6 mm
Kiinnitysrengas 5.0 mm 11.0 mm POM Musta

10052334

Hinta-alue
0,1121 € - 0,0804 €

Varastotasot
89000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.1 mm
Kiinnitysrengas 3.2 mm 7.0 mm POM Musta

10052310

Hinta-alue
0,0917 € - 0,0658 €

Varastotasot
62840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy kiinnitysrenkaalla
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopiva uran korkeus
    1.0 mm