Valikko Haku

Varttikierrosruuvi

Varastossa

Varttikierrosruuvit työnnetään vastakappaleisiin ja kiinnitetään kääntämällä tappia noin 90 astetta - tätä kutsutaan varttikierroskäännöksi. Kiinnitin tarjoaa ennakoitavan pitovoiman ja sisältää lukitusasennossa vasteen, joka estää tahattoman aukeamisen. Nopea mutta varma ratkaisu. Nämä pikakiinnikkeet toimivat pysyvänä asennusratkaisuna. Ne sopivat erinomaisesti turvapaneeleihin ja osiin, jotka on vaihdettava nopeasti.

Asennus ja irrottaminen: kierrä kiinnikettä neljänneskierroksen litteäpäisellä ruuviavaimella tai kolikolla. Tämä irrottaa pohjapaneelin ja jättää kiinnikkeen kiinni irrotettavaan paneeliin. Voit myös lyödä ankkurin läpivientiin vasaralla, jolloin kaksi paneelia lukittuu yhteen.

Varttikierrosruuveja on saatavilla eri materiaaleista, kuten asetaalikko-polymeeri, asetaali-RMS-14, polyoksimetyleeni (POM), nailon 6/6 ja polyamidi.

  • Risti- ja tasapäätyypit
  • Soveltuu laajaan valikoimaan paneelisyvyyksiä ja asennusreikäkokoja
  • Nopea irrottaa ja asentaa
  • Lukitaan ja irrotetaan helpolla varttikierrolla
  • Materiaalit: asetaali, asetaalikopolymeeri, PON, nailon ja PA
  • Tarjolla on UL94-HB- ja UL94-V2-liekkiluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Värit: musta, väritön ja valkoinen


Sarjanumero: SR2309

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kannan korkeus Kannan läpimitta Tyyli Valmiiksi koottu niitti Paneelin paksuusalue Avaintyyppi Osta
0,8237 € - 0,8237 € 1414 Varastossa
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Urallinen kanta
0,7724 € - 0,8471 € 7760 Varastossa
5.0 mm
15.9 mm
Y
4.0 - 6.2 mm
Urallinen kanta
0,6034 € - 0,6034 € 1935 Varastossa
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Urallinen kanta
  • / 2
90° paneelikiinnike Musta 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155141

Hinta-alue
0,8237 € - 0,8237 €

Varastotasot
1414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.7 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
90° paneelikiinnike Musta 4.0 mm 6.2 mm (PT)

10022672

Hinta-alue
0,8471 € - 0,7724 €

Varastotasot
7760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Paneelin paksuusalue
    4.0 - 6.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
90° paneelikiinnike Valkoinen 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155134

Hinta-alue
0,6034 € - 0,6034 €

Varastotasot
1935 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.7 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
  • Niittityyppi
    Kääntöniitti
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta