Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4454 € - 3,0354 € | 340 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,023 € - 2,0275 € | 1980 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,1016 € - 2,4371 € | 740 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3606 € - 0,3985 € | 720 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,0681 € - 1,0681 € | 6000 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
| 1,6278 € - 1,6278 € | 750 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 1,4033 € - 2,6723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 0,6581 € - 0,7297 € | 500 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,6931 € - 0,6931 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,1619 € - 1,2237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 0,6033 € - 1,2462 € | 5800 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8335 € - 0,8756 € | 3250 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 0,8869 € - 1,9627 € | 2060 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,2736 € - 0,5068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,1445 € - 0,4311 € | 6080 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1669 € - 0,3713 € | 33 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2526 € - 0,5628 € | 3500 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,202 € - 0,4508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.811 in
20.6 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4574 € - 1,0727 € | 1835 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5206 € - 0,7288 € | 7533 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa