Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | d1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1043 € - 0,2323 € | 9995 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1007 € - 0,2242 € | 1796 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1181 € - 0,263 € | 400 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1875 € - 0,4427 € | 3745 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,3219 € - 0,5961 € | 814 Varastossa |
0.48 in
12.2 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,3572 € - 0,3634 € | 22830 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
|
|
1
|
||
0,1978 € - 0,207 € | 5105 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
|
|
1
|
||
0,2208 € - 0,2208 € | 3836 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
|
|
1
|
||
0,32 € - 0,5926 € | 2412 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
0,1234 € - 0,2748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,4463 € - 1,0465 € | 50 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
0,1971 € - 0,4399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.811 in
20.6 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1355 € - 0,3018 € | 9000 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,0747 € - 2,3777 € | 175 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
0,156 € - 0,3478 € | 2024 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,267 € - 0,4944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
0,8269 € - 0,8269 € | 43500 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,1793 € - 0,3996 € | 77 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2669 € - 0,5951 € | 24898 Varastossa |
0.988 in
25.1 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,0706 € - 0,1572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa