Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | d1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,156 € - 0,3478 € | 2024 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,1336 € - 1,1938 € | 10026 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
0,267 € - 0,4944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
1,0747 € - 2,3777 € | 175 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
0,2136 € - 0,3955 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
0,1043 € - 0,2323 € | 9995 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2208 € - 0,2208 € | 3836 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
|
|
1
|
||
0,1875 € - 0,4427 € | 3745 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1464 € - 0,3248 € | 2470 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1007 € - 0,2242 € | 1796 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,6149 € - 1,0649 € | 2874 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
0,1978 € - 0,207 € | 5105 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
|
|
1
|
||
0,1452 € - 0,1452 € | 9000 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
|
|
1
|
||
0,3572 € - 0,3634 € | 22830 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
|
|
1
|
||
0,1181 € - 0,263 € | 400 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,3691 € - 2,6071 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,998 € - 1,978 € | 1980 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,3518 € - 0,3888 € | 1400 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
1,0421 € - 1,0421 € | 6250 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,7661 € - 0,7661 € | 9912 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa