Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | d1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7661 € - 0,7661 € | 9912 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
1,3691 € - 2,6071 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,6762 € - 0,6762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
1,0421 € - 1,0421 € | 6250 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
1,5881 € - 1,5881 € | 750 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa