Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Sarjanumero: SR1730
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Yhteensopiva kaapelin muoto | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0666 € - 0,074 € | 6027 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1176 € - 0,1307 € | 3500 Varastossa |
0.654 in
16.6 mm
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4819 € - 0,4819 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0499 € - 0,1669 € | 22352 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1905 € | 707 Varastossa |
|
Litteä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0787 € | 8772 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1247 € | 1177 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3513 € - 0,3877 € | 3068 Varastossa |
0.764 in
19.4 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2315 € | 951 Varastossa |
|
Litteä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3424 € - 0,4029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,2549 € | 15995 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0809 € | 4739 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,37 € - 0,4568 € | 5466 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2497 € - 0,336 € | 2798 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10173374 | 0,2076 € - 0,2526 € | 4106 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,0475 € - 0,053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,1574 € | 7074 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2381 € | 2014 Varastossa |
0.764 in
19.4 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10258743 | 0,1368 € - 0,1516 € | 1000 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,258 € - 0,2886 € | 12989 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa