Valikko Haku

Vedonpoistoholkit

Varastossa

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Sarjanumero: SR1730

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Yhteensopiva kaapelin muoto Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,1848 € - 0,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Litteä
1.6 mm
0,1381 € - 0,1859 € 400 Varastossa
9.5 mm
Litteä
1.6 mm
0,193 € - 0,2341 € 5925 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,1944 € - 0,2354 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Litteä
2.5 mm
0,1859 € - 0,2487 € 1070 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0463 € - 0,0517 € 720 Varastossa
9.5 mm
Kaksinkertainen
1.6 mm
0,1388 € - 0,1536 € 128 Varastossa
12.9 mm
Pyöreä
4.0 mm
0,192 € - 0,2323 € 120 Varastossa
19.4 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,3341 € - 0,3931 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0709 € - 0,0789 € 650 Varastossa
12.9 mm
Pyöreä
4.0 mm
0,051 € - 0,1711 € 1000 Varastossa
13.0 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,0966 € - 0,3217 € 700 Varastossa
19.7 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1859 € - 0,2487 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Pyöreä
3.2 mm
10173374 0,2026 € - 0,2464 € 100 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0736 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,051 € - 0,1711 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0451 € - 0,1492 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
Kaksinkertainen
2.5 mm
0,319 € - 0,3755 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
Litteä
3.3 mm
0,1859 € - 0,2487 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,1547 € - 0,1903 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
Litteä
2.5 mm
  • / 5
Vedonpoisto Litteä 3.7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm PA Musta

10173350

Hinta-alue
0,2259 € - 0,1848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.7 x 7.6 mm
  • Kannan pituus
    10.4 mm
Vedonpoisto Litteä 2.8 x 5.3 mm;2.3 x 4.6 mm PA Musta

10027394

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    2.8 x 5.3 mm
  • Kannan pituus
    10.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm;7.4 mm PA Musta

10173398

Hinta-alue
0,2341 € - 0,193 €

Varastotasot
5925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 mm;7.4 mm
  • Kannan pituus
    10.9 mm
Vedonpoisto Litteä 3.7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm PA Musta

10173367

Hinta-alue
0,2354 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.7 x 7.6 mm
  • Kannan pituus
    10.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Musta

10173428

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
1070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Kannan pituus
    14.8 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 2.3 x 4.5, 2.8 x 5.3 mm PA Musta

10258682

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0463 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    2.3 x 4.5 mm
  • Kannan pituus
    9.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Valkoinen

10258767

Hinta-alue
0,1536 € - 0,1388 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 7.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 11,0 mm PA Musta

10258842

Hinta-alue
0,2323 € - 0,192 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.2 - 11.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 10.5 mm,11,0 mm PA Musta

10173442

Hinta-alue
0,3931 € - 0,3341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.2 - 10.5 mm
  • Kannan pituus
    19.1 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Musta

10258750

Hinta-alue
0,0789 € - 0,0709 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 7.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.2 - 7.4 mm PA Musta

10281482

Hinta-alue
0,1711 € - 0,051 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.2 - 7.4 mm
  • Kannan pituus
    13.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 10.5 mm PA Musta

10281574

Hinta-alue
0,3217 € - 0,0966 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.2 - 10.5 mm
  • Kannan pituus
    19.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Musta

10173435

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Kannan pituus
    14.8 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm;7.4 mm PA Musta

10173374

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2026 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 mm;7.4 mm
  • Kannan pituus
    11.1 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Musta

10281550

Hinta-alue
0,2464 € - 0,0736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.2 - 7.4 mm PA Musta

10281475

Hinta-alue
0,1711 € - 0,051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.2 - 7.4 mm
  • Kannan pituus
    12.8 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 3.0 x 5,6 mm PA Musta

10281567

Hinta-alue
0,1492 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm
  • Kannan pituus
    11.0 mm
Vedonpoisto Litteä 3,8 x 8,6 mm PA Musta

10027417

Hinta-alue
0,3755 € - 0,319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.8 x 8.6 mm
  • Kannan pituus
    15.2 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

10173404

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Kannan pituus
    14.8 mm
Vedonpoisto Litteä 3.0 x 5,6 mm PA Musta

10173343

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm
  • Kannan pituus
    10.3 mm