Valikko Haku

Ventiloidut olakeruuvit – kupukanta

Varastossa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen olakeruuvien valikoima sisältää kupukannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Tarkka olake mahdollistaa virheettömän kokoonpanon. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Näiden ruuvien olakeominaisuus tarjoaa lisäpinnan, mikä parantaa otetta.
  • Ventiloitu muotoilu mahdollistaa hallitun ilmavirran, mikä tekee niistä erinomaiset käyttökohteille, joissa oikeanlainen tuuletus on tärkeää.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0098.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
106 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Osta
4,1718 € - 5,5555 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
3,9053 € - 5,207 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
3,1775 € - 4,2333 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
3,5158 € - 4,6843 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
15,5493 € - 20,7255 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
4,6945 € - 6,2628 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
25.0
M4
4,7253 € - 6,2935 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
5,6375 € - 7,5133 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
3,5978 € - 4,797 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
3,0443 € - 4,059 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
3,9565 € - 5,2788 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
6,478 € - 8,6305 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
13,4993 € - 17,999 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
4,2333 € - 5,6375 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
6,9085 € - 9,2148 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
4,469 € - 5,9553 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
3,8438 € - 5,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
3,8233 € - 5,0943 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
4,1103 € - 5,4735 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
3,7003 € - 4,9303 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
  • / 6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 10.0 316 ruostumaton teräs

20241148

Hinta-alue
5,5555 € - 4,1718 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M8 10.0 316 ruostumaton teräs

20241223

Hinta-alue
5,207 € - 3,9053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M2 10.0 303 Ruostumaton teräs

20240257

Hinta-alue
4,2333 € - 3,1775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20240431

Hinta-alue
4,6843 € - 3,5158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M12 100.0 316 ruostumaton teräs

20241292

Hinta-alue
20,7255 € - 15,5493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 25.0 316 ruostumaton teräs

20241001

Hinta-alue
6,2628 € - 4,6945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 25.0 316 ruostumaton teräs

20241100

Hinta-alue
6,2935 € - 4,7253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 35.0 303 Ruostumaton teräs

20240363

Hinta-alue
7,5133 € - 5,6375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20240547

Hinta-alue
4,797 € - 3,5978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 8.0 316 ruostumaton teräs

20240844

Hinta-alue
4,059 € - 3,0443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 10.0 303 Ruostumaton teräs

20240622

Hinta-alue
5,2788 € - 3,9565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 45.0 303 Ruostumaton teräs

20240684

Hinta-alue
8,6305 € - 6,478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M12 100.0 303 Ruostumaton teräs

20240776

Hinta-alue
17,999 € - 13,4993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 20.0 316 ruostumaton teräs

20240882

Hinta-alue
5,6375 € - 4,2333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 45.0 316 ruostumaton teräs

20241209

Hinta-alue
9,2148 € - 6,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M8 20.0 316 ruostumaton teräs

20241254

Hinta-alue
5,9553 € - 4,469 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 6.0 316 ruostumaton teräs

20241124

Hinta-alue
5,125 € - 3,8438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 8.0 303 Ruostumaton teräs

20240615

Hinta-alue
5,0943 € - 3,8233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20240639

Hinta-alue
5,4735 € - 4,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M8 10.0 303 Ruostumaton teräs

20240707

Hinta-alue
4,9303 € - 3,7003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8