Ventiloituja aluslevyjä käytetään tyhjiöruuvien kanssa helpottamaan kaasujen nopeaa vapautumista kierteitetyistä rei'istä. Aluslevyt ovat yleinen vaihtoehto HV- ja UV-järjestelmille, sillä keskireikäjärjestelmä vähentää virtuaalista vuotoa korkeista imujärjestelmistä.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja venitloituja aluslevyjä käytetään tyhjiöruuvien kanssa nopeuttamaan ja tehostamaan tyhjiön luomista tyhjiökammioissa. Näitä tuuletettuja aluslevyjä käytetään yleisesti teollisuuskoneissa tai autoteollisuuden osissa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0097.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Kierteelle d1 | d1 | w1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2437 € - 1,7767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M4
|
4.3
|
0.8
|
||
| 1,2437 € - 1,7767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M3
|
3.2
|
0.5
|
||
| 1,3633 € - 1,9475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
M6
|
6.4
|
1.6
|
||
| 1,4828 € - 2,1183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M8
|
8.4
|
1.6
|
||
| 0,9806 € - 1,4008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M2.5
|
2.7
|
0.5
|
||
| 1,2437 € - 1,7767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M5
|
5.3
|
1.0
|
||
| 2,5352 € - 3,6217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
M12
|
13.0
|
2.5
|
||
| 0,9088 € - 1,2983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
M2
|
2.2
|
0.3
|
||
| 3,4153 € - 4,879 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
37.0
|
M20
|
21.0
|
3.0
|
||
| 2,1047 € - 3,0067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
M10
|
10.5
|
2.0
|
||
| 3,1355 € - 4,4793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
M16
|
17.0
|
3.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa