Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vented Cap Screws, made of PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.
Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape, which makes them ideal for vacuum applications.
The screws maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR2012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
15.0
|
1.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
10.0
|
1.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
20.0
|
1.3
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
10.0
|
1.3
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
8.0
|
1.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
8.0
|
1.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
10.0
|
1.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
15.0
|
1.6
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
12.0
|
1.6
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
8.0
|
1.3
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
15.0
|
1.3
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
6.0
|
1.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
15.0
|
1.8
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
1.6
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa