Vetolaatikoiden vetimiksi erinomaisesti sopivat kahvat tarjoaa personoitavan profiilin mahdollisuuden merkityllä tai tyhjällä profiililla. Saatavana on eri pinnoitteilla ja eri kokoja. Ne kiinnitetään ruuvilla reunasuojaan, mikä mahdollistaa monet sijoitusmahdollisuudet, kun pitempi profiili on valittuna.
Sarjanumero: SR6513
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Valmis | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
Ei pinnoitetta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
Ei pinnoitetta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
Ei pinnoitetta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
Ei pinnoitetta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Väritön
|
Ei pinnoitetta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
Ei pinnoitetta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Väritön
|
Ei pinnoitetta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
Ei pinnoitetta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
Ei pinnoitetta
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
15.748 in
400.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
19.685 in
500.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
19.685 in
500.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
9.843 in
250.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
Elaksoitu
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
15.748 in
400.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa