Valikko Haku

Vetimet

Varastossa

Vetolaatikoiden vetimiksi erinomaisesti sopivat kahvat tarjoaa personoitavan profiilin mahdollisuuden merkityllä tai tyhjällä profiililla. Saatavana on eri pinnoitteilla ja eri kokoja. Ne kiinnitetään ruuvilla reunasuojaan, mikä mahdollistaa monet sijoitusmahdollisuudet, kun pitempi profiili on valittuna.

Sarjanumero: SR6513

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Valmis Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Väritön
Elaksoitu
Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
Väritön
Elaksoitu
Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Väritön
Elaksoitu
Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
Väritön
Elaksoitu
Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 mm
Väritön
Elaksoitu
Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
300.0 mm
Väritön
Elaksoitu
Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Väritön
Elaksoitu
Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 mm
Musta
Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • / 2
Kapea kahva 110.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10629277


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 250.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10632765


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 300.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10629291


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 200.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10632017


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 300.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10640487


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 200.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10629314


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 500.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10629321


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 400.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10194058


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 200.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10235287


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 110.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10193990


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 500.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10194034


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 250.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10632024


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 150.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10194010


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 400.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10640494


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 300.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10639719


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 150.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Väritön

10629284


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Elaksoitu
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 150.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10640524


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 400.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10639740


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 500.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10194041


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva 250.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Musta

10640470


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Muovipäällysteinen;Kohokuvioinen
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    With Lettering Block
  • Laipan leveys
    13.0 mm