Valikko Haku

Vetokahvat - jousikuormitetut

Varastossa

Tämä jousitettujen vetokahvojen valikoima on suunniteltu hallitsemaan kahvan kääntöliikettä. Jousi mahdollistaa joko kahvan pysäytyksen tai palautumiseen asentoon. Ne sopivat erityisen hyvin vetämiseen tai nostamiseen. Tarjolla on erilaisia muotoja ja materiaaleja, jotka sopivat erilaisiin käyttökohteisiin..

Sarjanumero: SR5436

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kahvan materiaali Asennusreiän keskiön etäisyys Osta
53,5538 € - 59,512 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
Musta
Alumiini
45,8539 € - 50,955 € Kysy toimitusaikaa täältä
180.0 mm
Väritön
Teräs
42,2504 € - 74,5201 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
Väritön
Teräs
15,1696 € - 17,3328 € Kysy toimitusaikaa täältä
133.0 mm
Väritön
Teräs
61,1985 € - 67,9998 € 2 Varastossa
200.0 mm
Musta
Alumiini
61,1985 € - 67,9998 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
Musta
Alumiini
41,1551 € - 72,5897 € 23 Varastossa
100.0 mm
Väritön
Teräs
53,5538 € - 59,512 € 2 Varastossa
200.0 mm
Musta
Alumiini
Kysy toimitusaikaa täältä
118.0 mm
Hopea
Ruostumaton teräs
100.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
138.0 mm
Hopea
Ruostumaton teräs
120.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
118.0 mm
Hopea
Teräs
100.0 mm
28 Varastossa
198.0 mm
Hopea
Teräs
180.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
138.0 mm
Hopea
Teräs
120.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
198.0 mm
Hopea
Ruostumaton teräs
180.0 mm
Vedin 130.0 mm 91.0 mm M4 Alumiini

10254486

Hinta-alue
59,512 € - 53,5538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Vedin 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

10254479

Hinta-alue
50,955 € - 45,8539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;muovikahva
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
Vedin 120.0 mm M10 Teräs Väritön

10254462

Hinta-alue
74,5201 € - 42,2504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;muovikahva
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
Vedin 133.0 mm M10 Teräs

10273968

Hinta-alue
17,3328 € - 15,1696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
Vedin 200.0 mm 80.0 mm M4 Alumiini

10254516

Hinta-alue
67,9998 € - 61,1985 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Vedin 130.0 mm 91.0 mm M4 Alumiini

10254509

Hinta-alue
67,9998 € - 61,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Vedin 100.0 mm M10 Teräs Väritön

10254455

Hinta-alue
72,5897 € - 41,1551 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;muovikahva
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
Vedin 200.0 mm 80.0 mm M4 Alumiini

10254493

Hinta-alue
59,512 € - 53,5538 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Vedin 100.0 mm M10 Ruostumaton teräs Hopea

20077525


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan muoto
    U
Vedin 120.0 mm M10 Ruostumaton teräs Hopea

20077549


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan muoto
    U
Vedin 100.0 mm M10 Teräs Hopea

20077532


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    U
Vedin 180.0 mm M10 Teräs Hopea

20077570


Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    U
Vedin 120.0 mm M10 Teräs Hopea

20077556


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    U
Vedin 180.0 mm M10 Ruostumaton teräs Hopea

20077563


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan muoto
    U