Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..
Sarjanumero: SR5587, SR5586
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvan väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,3922 € - 20,4358 € | 37 Varastossa |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,738 € - 5,2645 € | 1072 Varastossa |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
|
||
| 7,6196 € - 8,4662 € | 1350 Varastossa |
Bore
|
|
PP
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
|
||
| 4,0418 € - 4,4908 € | 1532 Varastossa |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Ruuvikiinnitys
|
Harmaa
|
|
||
| 6,8032 € - 7,5591 € | 100 Varastossa |
Bore
|
|
PP
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
|
||
| 2,9263 € - 2,9263 € | 3001 Varastossa |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,7514 € - 6,3905 € | 1693 Varastossa |
Bore
|
|
PP
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
|
||
| 4,738 € - 5,2645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
|
||
| 4,0418 € - 4,4908 € | 150 Varastossa |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
|
||
| 0,2697 € - 0,2984 € | 500 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 5,0068 € - 6,2157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Ruuvikiinnitys
|
Harmaa
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5,0147 € - 6,2157 € | 342 Varastossa |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Ruuvikiinnitys
|
Harmaa
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5,7588 € - 7,1809 € | 242 Varastossa |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Ruuvikiinnitys
|
Harmaa
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 9,6197 € - 25,6433 € | 923 Varastossa |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,2245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,7122 € - 28,5832 € | 429 Varastossa |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 6,6712 € - 17,7775 € | 119 Varastossa |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,2984 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 5,9745 € - 16,0051 € | 625 Varastossa |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 9,967 € - 36,4276 € | 1940 Varastossa |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa