Valikko Haku

Vetokahvat - kaareva muovinen

Varastossa

Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..

Sarjanumero: SR5587, SR5586

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Kahvan materiaali Asennustyyppi Kahvan väri Kokonaiskorkeus Osta
8,48 € - 30,9848 € 645 Varastossa
M8
132.0 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
50.0 mm
2,9307 € - 2,9307 € 47 Varastossa
Non Threaded
80.0 mm
Lasitäytteinen polyamidi
Ruuvikiinnitys
80.0 mm
0,2697 € - 0,2984 € 12600 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
8.5 mm
0,2697 € - 0,2984 € 6398 Varastossa
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
5,4627 € - 10,3504 € 4095 Varastossa
M6
145.0 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
40.0 mm
4,0388 € - 6,4115 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
119.5 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
35.0 mm
17,7572 € - 19,7424 € 302 Varastossa
Non Threaded
174.0 mm
PP
Ruuvikiinnitys
Musta
39.0 mm
8,0665 € - 21,5596 € 882 Varastossa
M6
132.0 mm
PA
Kierteellinen sisäke
Musta
50.0 mm
9,748 € - 10,8295 € 274 Varastossa
Non Threaded
112.4 mm
PP
Ruuvikiinnitys
Musta
25.0 mm
0,2012 € - 0,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
3,8882 € - 4,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
35.0 mm
Nailon
Tyyppi 1
Musta
27.0 mm
0,2012 € - 0,2245 € 2858 Varastossa
M6
15.0 mm
Nailon
Kierteinen
9.5 mm
3,4364 € - 3,4364 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
145.0 mm
PA
Plain
Musta
40.0 mm
4,34 € - 4,8192 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
63.0 mm
Nailon
Tyyppi 2
Musta
27.0 mm
0,2697 € - 0,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.0 mm
Nailon
Kierteinen
10.5 mm
5,9745 € - 16,0051 € 840 Varastossa
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Työntösovite
Musta
43.0 mm
6,6712 € - 17,7775 € 129 Varastossa
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Työntösovite
Musta
43.0 mm
5,0147 € - 6,2157 € 342 Varastossa
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Ruuvikiinnitys
Harmaa
33.0 mm
5,0068 € - 6,2157 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Ruuvikiinnitys
Harmaa
33.0 mm
5,7588 € - 7,1809 € 52 Varastossa
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Ruuvikiinnitys
Harmaa
33.0 mm
  • / 3
Kahva 117.0 mm M8 PA Musta

10259214

Hinta-alue
30,9848 € - 8,48 €

Varastotasot
645 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    132.0 mm
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    132.0 mm
Vedin 80.0 mm Lasitäytteinen polyamidi Musta

10136133

Hinta-alue
2,9307 € - 2,9307 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi
  • Materiaali
    PA
Peitsuoja M8 Nailon Punainen

10260647

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
12600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Peitsuoja M8 Nailon Sininen

10260654

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
6398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 117.0 mm M6 PA Musta

10260524

Hinta-alue
10,3504 € - 5,4627 €

Varastotasot
4095 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    145.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    145.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
Kahva 93.4 mm M6 PA Musta

10260517

Hinta-alue
6,4115 € - 4,0388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    119.5 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    93.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    119.5 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
Kahva 138.0 mm Non Threaded PP Musta

10273753

Hinta-alue
19,7424 € - 17,7572 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    174.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    PP
Kahva 117.0 mm M6 PA Musta

10259207

Hinta-alue
21,5596 € - 8,0665 €

Varastotasot
882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    132.0 mm
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    132.0 mm
Kahva 89.9 mm Non Threaded PP Musta

10273739

Hinta-alue
10,8295 € - 9,748 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    112.4 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    PP
  • Kahvamalli
    Kaarikahva
Peitsuoja M6 Nailon Vihreä

10260616

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 28.5 mm M2 Nailon Musta

10273708

Hinta-alue
4,34 € - 3,8882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    35.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kantokahva
Peitsuoja M6 Nailon Harmaa

10260623

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2012 €

Varastotasot
2858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Kahva 117.0 mm M6 PA Musta

10260494

Hinta-alue
3,4364 € - 3,4364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    145.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    145.0 mm
  • Tankopään materiaali
    PA
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 28.5 mm M2 Nailon Musta

10273715

Hinta-alue
4,8192 € - 4,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.0 mm
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Kahvamalli
    Kantokahva
Peitsuoja M8 Nailon Oranssi

10260715

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvan materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    Nailon
Viistottu kahva 108.0 mm Non Threaded GF PA Musta

10259153

Hinta-alue
16,0051 € - 5,9745 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    126.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Tankopään materiaali
    GF PA
  • Kahvan väri
    Musta
Viistottu kahva 108.0 mm Non Threaded GF PA Musta

10259146

Hinta-alue
17,7775 € - 6,6712 €

Varastotasot
129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    126.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Tankopään materiaali
    GF PA
  • Kahvan väri
    Musta
Kaareva kahva 93.5 mm Non Threaded GF PA Harmaa

10187944

Hinta-alue
6,2157 € - 5,0147 €

Varastotasot
342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    74.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    GF PA
Kaareva kahva 93.5 mm Non Threaded GF PA Harmaa

10187968

Hinta-alue
6,2157 € - 5,0068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    74.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    GF PA
Kaareva kahva 93.5 mm Non Threaded GF PA Harmaa

10187951

Hinta-alue
7,1809 € - 5,7588 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    74.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Kahvan väri
    Harmaa
  • Kahvan materiaali
    GF PA