Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..
Sarjanumero: SR5587, SR5586
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvan väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,7572 € - 19,7424 € | 302 Varastossa |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
9,748 € - 10,8295 € | 274 Varastossa |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PP
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,4364 € - 3,4364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2012 € - 0,2245 € | 2858 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,9745 € - 16,0051 € | 840 Varastossa |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Työntösovite
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
4,34 € - 4,8192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nailon
|
Tyyppi 2
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,2697 € - 0,2984 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,2012 € - 0,2245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
8,0665 € - 21,5596 € | 882 Varastossa |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,8882 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon
|
Tyyppi 1
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
8,48 € - 30,9848 € | 645 Varastossa |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,6712 € - 17,7775 € | 129 Varastossa |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Työntösovite
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
0,2012 € - 0,2245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,0388 € - 6,4115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,8882 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon
|
Tyyppi 1
|
Harmaa
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
5,4627 € - 10,3504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
5,4627 € - 10,3504 € | 4095 Varastossa |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,0068 € - 6,2157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Ruuvikiinnitys
|
Harmaa
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
5,7588 € - 7,1809 € | 52 Varastossa |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Ruuvikiinnitys
|
Harmaa
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,2697 € - 0,2984 € | 6398 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa