Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä..
Sarjanumero: SR5587, SR5586
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvan väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8882 € - 4,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon
|
Tyyppi 1
|
Harmaa
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
5,4627 € - 10,3504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
0,2697 € - 0,2984 € | 8782 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
9,6197 € - 25,6433 € | 998 Varastossa |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
9,967 € - 36,4276 € | 690 Varastossa |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
0,2012 € - 0,2245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,7781 € - 5,2984 € | 24 Varastossa |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nailon
|
Tyyppi 3
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
10,8295 € - 12,0344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nailon
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10,7122 € - 28,5832 € | 429 Varastossa |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
9,5796 € - 25,5364 € | 265 Varastossa |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Kierteellinen sisäke
|
Musta
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,1944 € - 0,2149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2012 € - 0,2245 € | 6548 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1944 € - 0,2149 € | 13232 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2012 € - 0,2245 € | 16798 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2697 € - 0,2984 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,2012 € - 0,2245 € | 14848 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2697 € - 0,2984 € | 1100 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
2,9263 € - 2,9263 € | 3501 Varastossa |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
18,3922 € - 20,4358 € | 108 Varastossa |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,738 € - 5,2645 € | 150 Varastossa |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa