Naaraspuoliset suorakulmaiset metalliset vetokahvat ovat pyöristettyjä, ja niissä on laippa ja kaksi kierteistä asennusreikää. Yksiosainen rakenne on vahva ja kestävä, tarjoten korkealaatuisen takaa kiinnitettävän siistin näköisen kahvan.
Sarjanumero: SR5112
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennusreiän etäisyys | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvamalli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5026 € - 9,392 € | 4 Varastossa |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 10193754 | 31,9684 € - 39,964 € | 2 Varastossa |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
Soikea tanko
|
|
| 26,7221 € - 33,1048 € | 94 Varastossa |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
Soikea tanko
|
||
| 7,2836 € - 9,1319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 7,0371 € - 8,8033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 7,7155 € - 9,3509 € | 2 Varastossa |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 7,8038 € - 9,7616 € | 122 Varastossa |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 10193716 | 25,5303 € - 31,6125 € | 5 Varastossa |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
Soikea tanko
|
|
| 7,6943 € - 9,6247 € | 293 Varastossa |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole
|
U-kahva
|
||
| 25,0912 € - 26,3121 € | 3 Varastossa |
M5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
||
| 27,6003 € - 28,9446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
||
| 29,1685 € - 30,5916 € | 5 Varastossa |
M5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
||
| 24,6207 € - 25,8193 € | 13 Varastossa |
M5
|
|
Ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
3.465 in
88.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Veto
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa