Valikko Haku

Vetokahvat - reiällinen taitettu suorakulma

Varastossa

Korkealaatuisissa reiällisissä taitetuissa vetokahvakokoonpanoissa on kiinteä varsi, joka on valmistettu täsmävaletusta 316 ruostumattomasta teräksestä, ja ne on sähkökiillotettu kirkkaiksi. Varsissa on kaksi O-rengasta, jotka pitelevät putkia suorassa kulmassa ja lukitsevat ne.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kahvan materiaali Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
31,8235 € - 31,8235 € Kysy toimitusaikaa täältä
433.0 mm
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
80.0 mm
29,129 € - 32,3656 € Kysy toimitusaikaa täältä
933.0 mm
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
80.0 mm
22,1144 € - 24,5715 € 2 Varastossa
533.0 mm
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
80.0 mm
28,0758 € - 28,0758 € 23 Varastossa
333.0 mm
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
80.0 mm
55,7366 € - 55,7366 € Kysy toimitusaikaa täältä
1033.0 mm
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
80.0 mm
  • / 2
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

20075828

Hinta-alue
31,8235 € - 31,8235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    400.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    433.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

20075866

Hinta-alue
32,3656 € - 29,129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    900.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    933.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

20075835

Hinta-alue
24,5715 € - 22,1144 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    500.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    533.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

20075811

Hinta-alue
28,0758 € - 28,0758 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    300.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    333.0 mm
Vedin - Kasattava 8.5 mm 11.0 mm Ruostumaton teräs

20075804

Hinta-alue
55,7366 € - 55,7366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.5 mm
  • Pohjan leveys
    46.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    1000.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    1033.0 mm