Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sillanmuotoinen vetokahva tarjoaa vahvat kahvat, joita käytetään sekä raskaiden kaappien ovien ja kansien sulkemiseen ja avaamiseen. Valikoimassa on materiaaleja erilaisiin ympäristöihin ja vetovahvuuksia joko etu- tai takakiinntyksellä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Asennusreiän etäisyys | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,2556 € - 27,4285 € | 274 Varastossa |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Kierteellinen sisäke
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,093 € - 16,8769 € | 4543 Varastossa |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplastinen
|
Kierteellinen sisäke
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
4,737 € - 15,6981 € | 2165 Varastossa |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Termoplastinen
|
Erikoiskierteitetty
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,2721 € - 10,8104 € | 3150 Varastossa |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Termoplastinen
|
Erikoiskierteitetty
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,2491 € - 0,5261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Napsautettava
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
5,6543 € - 18,8032 € | 5625 Varastossa |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Termoplastinen
|
Kierteellinen sisäke
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
4,6275 € - 15,353 € | 6069 Varastossa |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Termoplastinen
|
Kierteellinen sisäke
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2491 € - 0,5261 € | 1990 Varastossa |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Napsautettava
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
4,737 € - 15,6981 € | 937 Varastossa |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Termoplastinen
|
Erikoiskierteitetty
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,5185 € - 11,6442 € | 4266 Varastossa |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplastinen
|
Erikoiskierteitetty
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,8406 € - 1,7739 € | 2998 Varastossa |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
Napsautettava
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2462 € - 0,304 € | 10500 Varastossa |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
HDPE
|
Napsautettava
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,2347 € - 0,2898 € | 750 Varastossa |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Napsautettava
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
4,7918 € - 15,8993 € | 10986 Varastossa |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplastinen
|
Kierteellinen sisäke
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,7901 € - 25,876 € | 3019 Varastossa |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Termoplastinen
|
Kierteellinen sisäke
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8,2556 € - 27,4285 € | 148 Varastossa |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Duroplast
|
Kierteellinen sisäke
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
8,2556 € - 27,4285 € | 564 Varastossa |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Duroplast
|
Kierteellinen sisäke
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,1588 € - 0,3363 € | 996 Varastossa |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Napsautettava
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
4,9013 € - 15,8993 € | 1302 Varastossa |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplastinen
|
Kierteellinen sisäke
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10252697 | 3,5185 € - 11,6442 € | 4765 Varastossa |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplastinen
|
Erikoiskierteitetty
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa