Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0862 € - 0,2183 € | 60194 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Keltainen
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0596 € - 0,1505 € | 74200 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1072 € - 0,2855 € | 2800 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,1891 € | 21790 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1227 € - 0,3448 € | 3298 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0613 € - 0,1552 € | 5000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0799 € - 0,203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Keltainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1237 € - 0,2451 € | 7200 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5402 € - 1,0638 € | 2360 Varastossa |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Väritön
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0547 € - 0,1385 € | 3990 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0659 € - 0,1756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Sininen
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0759 € - 0,2024 € | 466600 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0945 € - 0,3477 € | 13800 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1175 € - 0,2451 € | 88200 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0569 € - 0,1444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Sininen
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,068 € - 0,0952 € | 2600 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Väritön
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5108 € - 1,0638 € | 285 Varastossa |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Sininen
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0827 € - 0,2092 € | 23600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0962 € - 0,2434 € | 38151 Varastossa |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,3182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa