Vetoliuskasuojat tarjoavat nopean asennuksen ja irrotuksen ratkaisun repäisykannen muotoilunsa ansiosta. Tehokkaasti suojaa osia vaurioilta, pölyltä, kosteudelta ja muilta saastumismuodoilta. Sopii erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hydrauliset putket ja putket, letkuliittimet sekä yleinen putken pääsuojelu. Ne ovat erinomainen valinta erikoisajoneuvoteollisuudelle ja muille valmistussektoreille.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTLSPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | h | d | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0924 € - 0,1437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1" x 11
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0431 € - 0,067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,0425 € - 0,0662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9/16" x 18
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0247 € - 0,0384 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8" x 19
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0239 € - 0,0373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,048 € - 0,0747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0246 € - 0,0383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7/16" x 20
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,064 € - 0,0996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1" x 14
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0434 € - 0,0676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0371 € - 0,0578 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0712 € - 0,1109 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4" x 14
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0353 € - 0,055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
|
|
Metrinen
|
||
| 0,0385 € - 0,0599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
Metrinen
|
||
| 0,0431 € - 0,067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18
|
|
|
Metrinen
|
||
| 0,0449 € - 0,0698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
Metrinen
|
||
| 0,048 € - 0,0747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M22