Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,7311 € - 0,7708 € 3256 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
28.6 mm
18.5 mm
1
0,9008 € - 0,9446 € 298 Varastossa
10.9 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
38.1 mm
20.5 mm
1
0,9118 € - 1,0104 € 755 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
22.8 mm
1
0,1793 € - 0,1793 € 19722 Varastossa
1.6 mm
Harmaa
Silikoni
15.9 mm
4.0 mm
1
0,6352 € - 0,6681 € 5991 Varastossa
4.9 mm
Musta
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
0,2204 € - 0,2327 € 7206 Varastossa
1.5 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,1113 € - 0,1159 € 1804 Varastossa
5.3 mm
Kirkas
Silikoni
7.5 mm
6.3 mm
5
0,0625 € - 0,0651 € 21505 Varastossa
3.6 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.8 mm
4.0 mm
5
1,0626 € - 1,1071 € 686 Varastossa
17.0 mm
Sininen
Silikoni
18.0 mm
21.0 mm
6
0,2024 € - 0,2116 € 6500 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Silikoni
6.8 mm
7.8 mm
6
0,2135 € - 0,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,3573 € - 1,0005 € 1150 Varastossa
Vihreä
Silikoni
19.1 mm
15.9 mm
1
0,549 € - 0,5722 € 2300 Varastossa
8.3 mm
Väritön
Silikoni
58.8 mm
15.5 mm
1
0,4462 € - 0,4646 € 2038 Varastossa
10.3 mm
Purppura
Silikoni
11.6 mm
13.0 mm
6
0,1779 € - 0,1971 € 121375 Varastossa
2.2 mm
Sininen
Silikoni
14.2 mm
3.6 mm
1
0,2519 € - 0,2669 € 4224 Varastossa
3.7 mm
Väritön
Silikoni
50.8 mm
7.0 mm
1
3,0394 € - 3,19 € 169 Varastossa
18.6 mm
Harmaa
Silikoni
38.1 mm
35.1 mm
1
0,3053 € - 0,3217 € 11420 Varastossa
3.9 mm
Sininen
Silikoni
50.8 mm
9.8 mm
1
1,4786 € - 1,4786 € 95 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1848 € - 0,2067 € 17199 Varastossa
2.8 mm
Vihreä
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
1
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 18.5 mm 28.6 mm Väritön Silikoni

10192351

Hinta-alue
0,7708 € - 0,7311 €

Varastotasot
3256 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 20.5 mm 38.1 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10192375

Hinta-alue
0,9446 € - 0,9008 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 22.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249963

Hinta-alue
1,0104 € - 0,9118 €

Varastotasot
755 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 15.9 mm Harmaa Silikoni

10192290

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1793 €

Varastotasot
19722 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Musta EPDM

10250068

Hinta-alue
0,6681 € - 0,6352 €

Varastotasot
5991 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.8 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377710

Hinta-alue
0,2327 € - 0,2204 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 6.3 mm 7.5 mm Kirkas Silikoni

10241035

Hinta-alue
0,1159 € - 0,1113 €

Varastotasot
1804 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 5.8 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10241011

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0625 €

Varastotasot
21505 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 21.0 mm 18.0 mm Sininen Silikoni

10240601

Hinta-alue
1,1071 € - 1,0626 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 7.8 mm 6.8 mm Vihreä Silikoni

10240618

Hinta-alue
0,2116 € - 0,2024 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Tyyppi
    6
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377703

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 15.9 mm 19.1 mm Vihreä Silikoni

10240786

Hinta-alue
1,0005 € - 0,3573 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 15.5 mm 58.8 mm Väritön Silikoni

10192344

Hinta-alue
0,5722 € - 0,549 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 11.6 mm Purppura Silikoni

10240588

Hinta-alue
0,4646 € - 0,4462 €

Varastotasot
2038 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.6 mm 14.2 mm Sininen Silikoni

10288528

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1779 €

Varastotasot
121375 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 50.8 mm Väritön Silikoni

10192306

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2519 €

Varastotasot
4224 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 35.1 mm 38.1 mm Harmaa Silikoni

10192382

Hinta-alue
3,19 € - 3,0394 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 50.8 mm Sininen Silikoni

10192313

Hinta-alue
0,3217 € - 0,3053 €

Varastotasot
11420 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250136

Hinta-alue
1,4786 € - 1,4786 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Vihreä Silikoni

10288559

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1848 €

Varastotasot
17199 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni