Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,219 € - 0,219 € | 5861 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,1893 € - 0,21 € | 16 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
0,1684 € - 0,1752 € | 6779 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
0,1985 € - 0,1985 € | 12482 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
0,193 € - 0,193 € | 14894 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,1793 € - 0,1793 € | 19924 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
0,1533 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
0,1998 € - 0,1998 € | 17110 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,4121 € - 0,434 € | 5489 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
0,2039 € - 0,2395 € | 8172 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,1642 € - 0,1834 € | 2000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
||
0,2519 € - 0,2806 € | 17283 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
0,2204 € - 0,2204 € | 8331 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
0,1547 € - 0,1547 € | 14840 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1834 € - 0,1834 € | 17173 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2573 € - 0,2847 € | 39674 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
0,9118 € - 1,0104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
1
|
||
0,3313 € - 0,3477 € | 17000 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
0,0561 € - 0,0585 € | 108196 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
5
|
||
0,2902 € - 0,2902 € | 3813 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa