Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4572 € - 0,4833 € | 2042 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
0,193 € - 0,193 € | 14894 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,1763 € - 0,1854 € | 275 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
0,46 € - 0,46 € | 4341 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1
|
||
0,1985 € - 0,1985 € | 12482 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
0,4121 € - 0,434 € | 6989 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
0,6486 € - 0,6486 € | 26248 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
0,1779 € - 0,1779 € | 21000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
1
|
||
0,1725 € - 0,1725 € | 2898 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
1
|
||
0,1957 € - 0,1957 € | 9186 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
1
|
||
0,1793 € - 0,1793 € | 19924 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
0,1875 € - 0,1875 € | 22418 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
0,1998 € - 0,1998 € | 17110 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,2396 € - 0,282 € | 8764 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
0,1834 € - 0,1834 € | 17173 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,1979 € - 1,1979 € | 9877 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
3
|
||
0,1893 € - 0,1997 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,193 € - 0,2135 € | 46969 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
0,3066 € - 0,3395 € | 2949 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1
|
||
0,3231 € - 0,3231 € | 3344 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa