Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,4462 € - 0,4646 € 2038 Varastossa
10.3 mm
Purppura
Silikoni
11.6 mm
13.0 mm
6
0,9392 € - 2,6307 € 925 Varastossa
Punainen
Silikoni
25.4 mm
25.4 mm
1
0,1779 € - 0,1971 € 121375 Varastossa
2.2 mm
Sininen
Silikoni
14.2 mm
3.6 mm
1
0,2135 € - 0,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,3053 € - 0,3217 € 11420 Varastossa
3.9 mm
Sininen
Silikoni
50.8 mm
9.8 mm
1
0,578 € - 0,601 € 2343 Varastossa
14.8 mm
Vihreä
Silikoni
11.0 mm
16.6 mm
5
0,831 € - 0,8666 € 448 Varastossa
10.4 mm
Keltainen
Silikoni
49.8 mm
19.6 mm
1
0,2519 € - 0,2669 € 4224 Varastossa
3.7 mm
Väritön
Silikoni
50.8 mm
7.0 mm
1
1,1062 € - 1,7798 € 286 Varastossa
20.2 mm
Musta
Silikoni
16.0 mm
22.2 mm
5
0,6215 € - 0,6215 € 17577 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
3
0,9118 € - 1,0104 € 755 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
22.8 mm
1
0,2573 € - 0,2847 € 8674 Varastossa
2.8 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
3
0,5213 € - 1,4231 € 1567 Varastossa
Musta
Silikoni
19.1 mm
19.1 mm
1
0,2852 € - 0,2974 € 3508 Varastossa
8.5 mm
Vihreä
Silikoni
20.4 mm
11.3 mm
6
0,6394 € - 0,667 € 825 Varastossa
13.6 mm
Valkoinen
Silikoni
14.0 mm
17.4 mm
6
0,6352 € - 0,6681 € 5991 Varastossa
4.9 mm
Musta
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
0,7311 € - 0,7708 € 3256 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
28.6 mm
18.5 mm
1
0,7311 € - 0,8132 € 3369 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
19.6 mm
1
0,4463 € - 0,4463 € 2048 Varastossa
6.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.0 mm
1
0,1793 € - 0,1793 € 19722 Varastossa
1.6 mm
Harmaa
Silikoni
15.9 mm
4.0 mm
1
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 11.6 mm Purppura Silikoni

10240588

Hinta-alue
0,4646 € - 0,4462 €

Varastotasot
2038 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 25.4 mm 25.4 mm Punainen Silikoni

10240809

Hinta-alue
2,6307 € - 0,9392 €

Varastotasot
925 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 3.6 mm 14.2 mm Sininen Silikoni

10288528

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1779 €

Varastotasot
121375 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377703

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 50.8 mm Sininen Silikoni

10192313

Hinta-alue
0,3217 € - 0,3053 €

Varastotasot
11420 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 16.6 mm 11.0 mm Vihreä Silikoni

10240977

Hinta-alue
0,601 € - 0,578 €

Varastotasot
2343 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 19.6 mm 49.8 mm Keltainen Silikoni

10192368

Hinta-alue
0,8666 € - 0,831 €

Varastotasot
448 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 50.8 mm Väritön Silikoni

10192306

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2519 €

Varastotasot
4224 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 22.2 mm 16.0 mm Musta Silikoni

10192467

Hinta-alue
1,7798 € - 1,1062 €

Varastotasot
286 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250051

Hinta-alue
0,6215 € - 0,6215 €

Varastotasot
17577 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 22.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249963

Hinta-alue
1,0104 € - 0,9118 €

Varastotasot
755 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377734

Hinta-alue
0,2847 € - 0,2573 €

Varastotasot
8674 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 19.1 mm 19.1 mm Musta Silikoni

10240793

Hinta-alue
1,4231 € - 0,5213 €

Varastotasot
1567 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 11.3 mm 20.4 mm Vihreä Silikoni

10240571

Hinta-alue
0,2974 € - 0,2852 €

Varastotasot
3508 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Tyyppi
    6
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 17.4 mm 14.0 mm Valkoinen Silikoni

10240595

Hinta-alue
0,667 € - 0,6394 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Tyyppi
    6
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Musta EPDM

10250068

Hinta-alue
0,6681 € - 0,6352 €

Varastotasot
5991 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 18.5 mm 28.6 mm Väritön Silikoni

10192351

Hinta-alue
0,7708 € - 0,7311 €

Varastotasot
3256 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 19.6 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249956

Hinta-alue
0,8132 € - 0,7311 €

Varastotasot
3369 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249918

Hinta-alue
0,4463 € - 0,4463 €

Varastotasot
2048 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 15.9 mm Harmaa Silikoni

10192290

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1793 €

Varastotasot
19722 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni