Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,0561 € - 0,0585 € 108196 Varastossa
2.7 mm
Punainen
Silikoni
5.3 mm
3.5 mm
5
0,7092 € - 0,7461 € 2729 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
3
1,1945 € - 1,2451 € 103 Varastossa
22.8 mm
Harmaa
Silikoni
16.0 mm
24.1 mm
5
0,1533 € - 0,2067 € 27157 Varastossa
9.1 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
7.0 mm
10.4 mm
5
0,1629 € - 0,1656 € 1132 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
1.7 mm
1
0,2902 € - 0,3066 € 14343 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,2204 € - 0,2327 € 7206 Varastossa
1.5 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,9008 € - 0,9446 € 298 Varastossa
10.9 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
38.1 mm
20.5 mm
1
0,1629 € - 0,182 € 39598 Varastossa
1.6 mm
Sininen
Silikoni
15.9 mm
3.9 mm
1
0,2286 € - 0,2409 € 27828 Varastossa
3.0 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,3756 € - 0,391 € 368242 Varastossa
10.8 mm
Punainen
Silikoni
8.8 mm
12.4 mm
5
0,644 € - 0,644 € 8064 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
3,0394 € - 3,19 € 169 Varastossa
18.6 mm
Harmaa
Silikoni
38.1 mm
35.1 mm
1
0,0548 € - 0,0608 € 361752 Varastossa
Musta
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,7759 € - 0,8081 € 3000 Varastossa
18.4 mm
Keltainen
Silikoni
13.0 mm
22.2 mm
5
0,2652 € - 0,276 € 8737 Varastossa
6.7 mm
Punainen
Silikoni
7.9 mm
9.5 mm
6
0,1861 € - 0,1971 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,0571 € - 0,0634 € 43245 Varastossa
Vihreä
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,4203 € - 0,4408 € 100 Varastossa
6.4 mm
Vihreä
Silikoni
50.8 mm
12.6 mm
1
0,3587 € - 0,7532 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
Silikoni
9.5 mm
12.5 mm
1
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 5.3 mm Punainen Silikoni

10241004

Hinta-alue
0,0585 € - 0,0561 €

Varastotasot
108196 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250075

Hinta-alue
0,7461 € - 0,7092 €

Varastotasot
2729 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 24.1 mm 16.0 mm Harmaa Silikoni

10240991

Hinta-alue
1,2451 € - 1,1945 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 7.0 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10240953

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1533 €

Varastotasot
27157 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 1.7 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251843

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1629 €

Varastotasot
1132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 5.5 mm 26.0 mm Musta EPDM

10377741

Hinta-alue
0,3066 € - 0,2902 €

Varastotasot
14343 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.8 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377710

Hinta-alue
0,2327 € - 0,2204 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 20.5 mm 38.1 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10192375

Hinta-alue
0,9446 € - 0,9008 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Sininen Silikoni

10288535

Hinta-alue
0,182 € - 0,1629 €

Varastotasot
39598 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 6.4 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377666

Hinta-alue
0,2409 € - 0,2286 €

Varastotasot
27828 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 12.4 mm 8.8 mm Punainen Silikoni

10240960

Hinta-alue
0,391 € - 0,3756 €

Varastotasot
368242 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Musta EPDM

10377765

Hinta-alue
0,644 € - 0,644 €

Varastotasot
8064 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 35.1 mm 38.1 mm Harmaa Silikoni

10192382

Hinta-alue
3,19 € - 3,0394 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.0 mm Musta EPDM

10192436

Hinta-alue
0,0608 € - 0,0548 €

Varastotasot
361752 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 22.2 mm 13.0 mm Keltainen Silikoni

10240984

Hinta-alue
0,8081 € - 0,7759 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 9.5 mm 7.9 mm Punainen Silikoni

10240625

Hinta-alue
0,276 € - 0,2652 €

Varastotasot
8737 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Tyyppi
    6
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377673

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 4.2 mm 8.0 mm Vihreä EPDM

10192443

Hinta-alue
0,0634 € - 0,0571 €

Varastotasot
43245 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 50.8 mm Vihreä Silikoni

10192320

Hinta-alue
0,4408 € - 0,4203 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 12.5 mm 9.5 mm Sininen Silikoni

10240779

Hinta-alue
0,7532 € - 0,3587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen