Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,0448 € - 0,0448 € 25500 Varastossa
4.3 mm
Punainen
Silikoni
26.0 mm
6.4 mm
1
0,1491 € - 0,1491 € 11236 Varastossa
8.9 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
30.7 mm
12.0 mm
1
0,1309 € - 0,1309 € 2886 Varastossa
8.5 mm
Oranssi
Silikoni
29.5 mm
11.7 mm
1
0,2021 € - 0,2021 € 18915 Varastossa
3.3 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 6.4 mm 26.0 mm Punainen Silikoni

10350577

Hinta-alue
0,0448 € - 0,0448 €

Varastotasot
25500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 12.0 mm 30.7 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10350638

Hinta-alue
0,1491 € - 0,1491 €

Varastotasot
11236 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 11.7 mm 29.5 mm Oranssi Silikoni

10350621

Hinta-alue
0,1309 € - 0,1309 €

Varastotasot
2886 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 6.53 mm 25.40 mm Musta EPDM

10605554

Hinta-alue
0,2021 € - 0,2021 €

Varastotasot
18915 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM