Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Takalukolla varustetuissa laatikkosalvoissa on sileä pinta, joka tarjoaa esteettisen viimeistelyn. Ne toimivat vetokoukulla. Ne kiinnittävät vetämällä kaksi osaa yhteen ja lukittuvat painamalla salvan yli keskikohtansa. Tämä salpavalikoima on kevyt verrattuna johtolukkoihin. Niitä käytetään pienissä säiliöissä, metallilaatikoissa ja kevyissä teollisissa puhdistuskoneissa. Tarjolla on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat erilaisiin käyttöympäristöihin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,3882 € - 76,4154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.252 in
82.6 mm
|
Teräs
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10,4828 € - 22,014 € | 3344 Varastossa |
3.169 in
80.5 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,0198 € - 21,0415 € | 671 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,2032 € - 5,0098 € | 900 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
Teräs
|
1.417 in
36.0 mm
|
Teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10283820 | 4,3082 € - 9,0472 € | 520 Varastossa |
3.169 in
80.5 mm
|
Galvanised Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Teräs
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
| 11,3529 € - 22,4855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
|
||
| 2,3856 € - 5,2751 € | 43 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
|
||
| 2,9469 € - 6,1886 € | 1685 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
Galvanised Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,9753 € - 8,8526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.169 in
80.5 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 2,186 € - 4,5907 € | 64 Varastossa |
1.201 in
30.5 mm
|
Teräs
|
0.61 in
15.5 mm
|
Teräs
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa