Valikko Haku

Vetosinetit - sileä hihna

Varastossa

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

Vetosinetit sileällä hihnalla, joka näyttää todisteita peukaloinnista tai murrosta monissa käyttökohteissa.Helppo laittaa ja kiristää toivottuun halkaisijaan.Tarjolla on useita tiivistetyyppejä, mukaan lukien pidemmät kielekkeet ja irrotettava kieleke nopeaa ja helppoa irrottamista varten. Materiaali: , Polypropeeni, PP Väri: Oranssi, Sininen, Punainen, Valkoinen, Vihreä, Keltainen, Musta Sarjanumero: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus C Irrotettavuus A Väri B Vetolujuus Tyyppi Osta
0,2273 € - 0,341 € 20000 Varastossa
30.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Sininen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2413 € - 0,362 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Non Tear-Off
500.0 mm
Keltainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2315 € - 0,3452 € 7000 Varastossa
30.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Sininen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2315 € - 0,3452 € 5000 Varastossa
30.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Keltainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2273 € - 0,341 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Sininen
70.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,0886 € - 0,0886 € 3000 Varastossa
23.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Sininen
70.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,2315 € - 0,3452 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
400.0 mm
Valkoinen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1034 € - 0,1936 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Non Tear-Off
15.0 mm
Punainen
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2273 € - 0,341 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Keltainen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2413 € - 0,362 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Non Tear-Off
500.0 mm
Oranssi
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2413 € - 0,362 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Non Tear-Off
500.0 mm
Valkoinen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1034 € - 0,1936 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Non Tear-Off
15.0 mm
Oranssi
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2273 € - 0,341 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Oranssi
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Repäistävä
500.0 mm
Vihreä
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2413 € - 0,362 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Sininen
70.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,1641 € - 0,2469 € 4993 Varastossa
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Vihreä
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2413 € - 0,362 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Punainen
70.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,1079 € - 0,1992 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Repäistävä
15.0 mm
Keltainen
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1515 € - 0,2273 € 7000 Varastossa
18.0 mm
Manual Removal - No Tool Required
250.0 mm
Vihreä
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1515 € - 0,2273 € 12035 Varastossa
18.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Punainen
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
  • / 9
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Sininen

20086817

Hinta-alue
0,341 € - 0,2273 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Keltainen

20084967

Hinta-alue
0,362 € - 0,2413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Sininen

20084899

Hinta-alue
0,3452 € - 0,2315 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Keltainen

20084950

Hinta-alue
0,3452 € - 0,2315 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Ei repäisykielekettä PP Sininen

20086244

Hinta-alue
0,341 € - 0,2273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Ei repäisykielekettä PP Sininen

20086251

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0886 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Valkoinen

20084943

Hinta-alue
0,3452 € - 0,2315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm 150.0 mm PP Punainen

20083915

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Keltainen

20086862

Hinta-alue
0,341 € - 0,2273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Oranssi

20084998

Hinta-alue
0,362 € - 0,2413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Valkoinen

20085018

Hinta-alue
0,362 € - 0,2413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm 150.0 mm PP Oranssi

20083908

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Oranssi

20086831

Hinta-alue
0,341 € - 0,2273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropeeni Vihreä

20085094


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Vetolujuus
    35.0 kg-f
TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropeeni Sininen

20086374

Hinta-alue
0,362 € - 0,2413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropeeni Vihreä

20084400

Hinta-alue
0,2469 € - 0,1641 €

Varastotasot
4993 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
TeraLock 1.7 mm (T) 400.0 mm (L) Polypropeeni Punainen

20086404

Hinta-alue
0,362 € - 0,2413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Mini JawLock 150.0 mm

20084004

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) PP Vihreä

20084226

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1515 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) PP Punainen

20084189

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1515 €

Varastotasot
12035 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f