Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Materiaali: , Polypropeeni, PP Väri: Oranssi, Sininen, Punainen, Valkoinen, Vihreä, Keltainen, Musta Sarjanumero: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | C | Irrotettavuus | A | Väri | B | Vetolujuus | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1478 € - 0,2218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Ei repäisykielekettä
|
9.843 in
250.0 mm
|
Valkoinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1478 € - 0,2218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Ei repäisykielekettä
|
9.843 in
250.0 mm
|
Sininen
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1054 € - 0,1971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Ei repäisykielekettä
|
7.874 in
200.0 mm
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1358 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Sivurepäisykieleke
|
7.874 in
200.0 mm
|
Punainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1478 € - 0,2218 € | 16000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Ei repäisykielekettä
|
9.843 in
250.0 mm
|
Punainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1656 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Ei repäisykielekettä
|
15.748 in
400.0 mm
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1358 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Sivurepäisykieleke
|
7.874 in
200.0 mm
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1054 € - 0,1971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Ei repäisykielekettä
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vihreä
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,1875 € - 0,282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Ei repäisykielekettä
|
7.874 in
200.0 mm
|
Sininen
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
SmoothLock
|
||
0,1875 € - 0,282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Ei repäisykielekettä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Valkoinen
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
SegurLock
|
||
0,1985 € - 0,2971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
SmoothLock
|
||
0,1944 € - 0,2916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Ei repäisykielekettä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Valkoinen
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
SmoothLock
|
||
0,1052 € - 0,1944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Repäistävä
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
1,972 € - 1,972 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Sivurepäisykieleke
|
9.843 in
250.0 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
0,193 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
SegurLock
|
||
0,1985 € - 0,2971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Keltainen
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
SmoothLock
|
||
0,1985 € - 0,2971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
SmoothLock
|
||
0,193 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Repäistävä
|
7.874 in
200.0 mm
|
Keltainen
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
SmoothLock
|
||
0,193 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Repäistävä
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vihreä
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
SmoothLock
|
||
0,1875 € - 0,282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Ei repäisykielekettä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SegurLock
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa