Valikko Haku

Voimakkaasti tarttuvat teippirullat

Varastossa

Duraco High Bond -teipit ovat tehokkaita akryylisiä vaahtomuoviteippejä, jotka sopivat lukuisiin käyttökohteisiin. Voimakkaasti tarttuvat teipit ovat peukaloinninkestäviä, sopivat erinomaisesti toisistaan poikkeavien metallien kiinnitykseen ja kestävät hyvin lämpötilanvaihtelua. Tarjolla on 4 väriä: läpinäkyvä, valkoinen, harmaa ja musta. Läpinäkyvä teippi sopii erinomaisesti läpinäkyvään akryyliin ja lasiin. Tekniset tiedot: Liima: Akryylinen vaahtomuoville levitetty pysyvä liima. Käyttölämpötilat: -20F - 300F Käyttökohteet. Sähkölaitteet: korvaa kuluttaja- ja kaupallisten laitteiden mekaaniset kiinnikkeet. Suunnittelu: koristepaneelien saumaton kiinnitys. Elektroniikka: LCD-näytöt, elektroniset kämmenlaitteet, tietokonekotelot. Tapahtumien mainonta: saumaton bannerien kokoaminen ja kylttien asennus. LVI: korvaa päätykappaleiden ja ilmanvaihtoyksiköiden mekaaniset kiinnikkeet ja hitsaukset

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Kokonaispituus Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
540,3565 € - 540,3565 € 11 Varastossa
Kirkas
66.0 m
0.5 mm
12.7 mm
325,175 € - 325,175 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
33.0 m
1.0 mm
12.7 mm
296,465 € - 296,465 € 6 Varastossa
Kirkas
33.0 m
1.0 mm
19.1 mm
247,6976 € - 247,6976 € 4 Varastossa
Kirkas
33.0 m
1.0 mm
25.4 mm
412,7016 € - 412,7016 € 6 Varastossa
Kirkas
66.0 m
0.5 mm
19.1 mm
316,9193 € - 316,9193 € 14 Varastossa
Harmaa
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

10384572

Hinta-alue
540,3565 € - 540,3565 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Irrotettavuus
    Permanent
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaispaksuus
    0.5 mm
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

10384602

Hinta-alue
325,175 € - 325,175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Irrotettavuus
    Permanent
  • Kokonaispituus
    33.0 m
  • Kokonaispaksuus
    1.0 mm
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

10384619

Hinta-alue
296,465 € - 296,465 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Irrotettavuus
    Permanent
  • Kokonaispituus
    33.0 m
  • Kokonaispaksuus
    1.0 mm
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

10384626

Hinta-alue
247,6976 € - 247,6976 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Irrotettavuus
    Permanent
  • Kokonaispituus
    33.0 m
  • Kokonaispaksuus
    1.0 mm
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

10384589

Hinta-alue
412,7016 € - 412,7016 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Irrotettavuus
    Permanent
  • Kokonaispituus
    66.0 m
  • Kokonaispaksuus
    0.5 mm
Voimakkaasti tarttuva teippi - rulla 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

10384633

Hinta-alue
316,9193 € - 316,9193 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Irrotettavuus
    Permanent
  • Kokonaispituus
    33.0 m
  • Kokonaispaksuus
    1.1 mm