Valikko Haku

Yhteen napsautettavat niitit - uros/naaras mini

Varastossa

Minipainoniitit, joissa on uros- ja naarasosa. Valmistettu nailonista 6/6, jolla on UL94 V2 -luokitus, RMS-01. Ne ovat täydellinen ratkaisu kahden paneelin kiinnittämiseksi yhteen yhdellä napsautuksella.

Nopea asentaa painamalla uros- ja naarasosat yhteen. Nämä nailoniset minipainoniitit ovat ihanteellinen ratkaisu ulkokäyttöön. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.


  • Värit: musta ja väritön
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.
  • Uros- ja naarasosat pakataan ja myydään erikseen.


Sarjanumero: SRK0015

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Niittityyppi Yhteensopiva reiän halkaisija Kannan korkeus Paneelin paksuus Kannan läpimitta Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Räikkä
2.5 mm
16.0 mm
0,2272 € - 0,2765 € 8991 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
0,3272 € - 0,3491 € 500 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
0,1985 € - 0,2423 € 11633 Varastossa
Uros
3.2 mm
2.3 mm
6.3 mm
10.2 mm
0,4435 € - 0,4737 € 6706 Varastossa
Uros
3.2 mm
2.3 mm
2.5 mm
10.2 mm
0,1971 € - 0,2395 € 5400 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
0,3107 € - 0,3313 € 960 Varastossa
Naaras
3.2 mm
2.3 mm
1.0 mm
10.2 mm
0,3696 € - 0,3956 € Kysy toimitusaikaa täältä
Urospuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
0,1574 € - 0,1615 € 90 Varastossa
Räikkä
2.5 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Uros
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Naaraspuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Naaras
6.4 mm
1.3 mm
0.7 mm
6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Uros
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,0303 € - 0,0374 € 17977 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
0,0309 € - 0,0382 € 7885 Varastossa
Naaraspuolinen piikkiniitti
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Naaras
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Uros
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Naaraspuolinen piikkiniitti
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Naaras
2.4 mm
1.9 mm
1.5 mm
9.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Urospuolinen piikkiniitti
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
  • / 3
N/A Väritön 12.5 mm 12.5 mm (PT)

10382431


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Niittityyppi
    Räikkä
  • Niitin kannan muoto
    Pyöreä
Napsautettava kiinnike 3.2 mm 1.5 mm Nailon Väritön

10160497

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2272 €

Varastotasot
8991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Napsautettava kiinnike 3.2 mm 4.7 mm Nailon Väritön

10160527

Hinta-alue
0,3491 € - 0,3272 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    4.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Napsautettava kiinnike 3.2 mm 6.3 mm Nailon Väritön

10160534

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1985 €

Varastotasot
11633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Napsautettava kiinnike 3.2 mm 2.5 mm Nailon Väritön

10160503

Hinta-alue
0,4737 € - 0,4435 €

Varastotasot
6706 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Napsautettava kiinnike 3.2 mm 3.1 mm Nailon Väritön

10160510

Hinta-alue
0,2395 € - 0,1971 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Lukkorengas 3.2 mm 1.0 mm Nailon Väritön

10160541

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Napsautettava kiinnike 3.2 mm 0.7 mm Nailon Väritön

10160480

Hinta-alue
0,3956 € - 0,3696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kannan läpimitta
    10.2 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Kiinnitysklipsi 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm LDPE Väritön

10380635

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1574 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Niittityyppi
    Räikkä
  • Niitin kannan muoto
    Pyöreä
Uros Niitti 1.6 mm (HD) 0.3 mm (PT)

10424728


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    0.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaraspuolinen piikkiniitti Pieni niitti 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10415542


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaras Niitti 6.4 mm (HD) 0.7 mm (PT)

10417546


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Uros Pieni niitti 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

10422854


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Paneelin paksuus
    2.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti 5.4 mm (HD) 5.5 mm (PT)

10365496

Hinta-alue
0,0374 € - 0,0303 €

Varastotasot
17977 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Paneelin paksuus
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaraspuolinen piikkiniitti Niitti 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

10365489

Hinta-alue
0,0382 € - 0,0309 €

Varastotasot
7885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Paneelin paksuus
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaras Niitti 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10420010


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Uros Mininiitti 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10624999


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaraspuolinen piikkiniitti Niitti 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

10625217


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Paneelin paksuus
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaras Niitti 2.4 mm (HD) 1.5 mm (PT)

10419717


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Kiinnitysniitti 9.6 mm 2.1 mm Nailon Musta

10422489


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Paneelin paksuus
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava