Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.
Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.
The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.
Series Code :SR5590
Sarjanumero: SR5590
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Materiaali | Saranan tyyppi | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10389904 | 22,8308 € - 22,8308 € | 38 Varastossa | 
 
0.035 in
 
0.9 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Porattu
 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
|
| 17,0164 € - 17,0164 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
0.035 in
 
0.9 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Porattu
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 8,1044 € - 11,2172 € | 144 Varastossa | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
Porattu
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 10,8295 € - 23,8634 € | 76 Varastossa | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 17,3465 € - 38,1527 € | 72 Varastossa | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Porattu
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 32,6168 € - 45,1443 € | 497 Varastossa | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Porattu
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 26,0539 € - 28,9564 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
40 in
 
1016.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
2.52 in
 
64.0 mm
 
 | 
||
| 126,7321 € - 279,3897 € | 10 Varastossa | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
36.024 in
 
915.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
1.252 in
 
31.8 mm
 
 | 
||
| 100,6015 € - 209,9118 € | 183 Varastossa | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
39.37 in
 
1000.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 145,7051 € - 321,2461 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
72.047 in
 
1830.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
1.252 in
 
31.8 mm
 
 | 
||
| 93,7559 € - 195,5937 € | 87 Varastossa | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
||
| 7,0371 € - 15,5255 € | 156 Varastossa | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 8,1324 € - 17,8544 € | 126 Varastossa | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
Porattu
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 25,3557 € - 55,8346 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 98,3014 € - 103,5039 € | 179 Varastossa | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Porattu
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
||
| 197,8115 € - 436,1197 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
0.051 in
 
1.3 mm
 
 | 
 
36.024 in
 
915.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
2.5 in
 
63.5 mm
 
 | 
||
| 23,2884 € - 25,876 € | 118 Varastossa | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 8,1324 € - 9,0223 € | 92 Varastossa | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 21,6591 € - 24,0824 € | 140 Varastossa | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 22,8993 € - 22,8993 € | 28 Varastossa | 
 
0.035 in
 
0.9 mm
 
 | 
 
40.157 in
 
1020.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Poraamaton
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa