Valikko Haku

Yhtenäiset saranat - metalli

Varastossa

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Sarjanumero: SR5590

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Materiaali Saranan tyyppi Kokonaisleveys Osta
113,1835 € - 236,1615 € 14 Varastossa
2.0 mm
1000.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
50.0 mm
32,6168 € - 45,1443 € 677 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
40.0 mm
126,7321 € - 279,3897 € 10 Varastossa
1.3 mm
915.0 mm
Alumiini
Poraamaton
31.8 mm
10,8295 € - 23,8634 € 78 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
50.0 mm
17,3465 € - 38,1527 € 78 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
25.0 mm
145,7051 € - 321,2461 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Poraamaton
31.8 mm
7,7589 € - 7,7589 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
32.0 mm
28,6005 € - 62,9649 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
60.0 mm
6,8254 € - 6,8254 € 63 Varastossa
0.9 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
25.0 mm
110,2199 € - 116,0284 € 2 Varastossa
2.0 mm
1016.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
51.0 mm
29,6674 € - 43,6285 € 169 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
40.0 mm
15,9554 € - 15,9554 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
25.0 mm
17,0164 € - 17,0164 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
25.0 mm
97,9764 € - 103,1353 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1016.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
51.0 mm
9,4809 € - 12,5761 € 221 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
40.0 mm
25,2752 € - 34,9829 € 21 Varastossa
1.0 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
30.0 mm
25,5452 € - 25,5452 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
38.0 mm
48,1286 € - 53,4518 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1016.0 mm
Teräs
Porattu
64.0 mm
7,8729 € - 10,2914 € 161 Varastossa
1.0 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
30.0 mm
23,2884 € - 25,876 € 118 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
40.0 mm
  • / 4
Pianosarana Porattu 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207079

Hinta-alue
236,1615 € - 113,1835 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Hinta-alue
45,1443 € - 32,6168 €

Varastotasot
677 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Hinta-alue
279,3897 € - 126,7321 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    915.0 mm
  • Kokonaisleveys
    31.8 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616999099
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Hinta-alue
23,8634 € - 10,8295 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Hinta-alue
38,1527 € - 17,3465 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Hinta-alue
321,2461 € - 145,7051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    31.8 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616991099
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Hinta-alue
7,7589 € - 7,7589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    32.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
Pianosarana Porattu 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Hinta-alue
62,9649 € - 28,6005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Hinta-alue
6,8254 € - 6,8254 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
Pianosarana Porattu 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Hinta-alue
116,0284 € - 110,2199 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    51.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Hinta-alue
43,6285 € - 29,6674 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389850

Hinta-alue
15,9554 € - 15,9554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
Pianosarana Porattu 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Hinta-alue
17,0164 € - 17,0164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Hinta-alue
103,1353 € - 97,9764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    51.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Hinta-alue
12,5761 € - 9,4809 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Hinta-alue
34,9829 € - 25,2752 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Hinta-alue
25,5452 € - 25,5452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.9 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
Pianosarana Porattu 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Hinta-alue
53,4518 € - 48,1286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Hinta-alue
10,2914 € - 7,8729 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206973

Hinta-alue
25,876 € - 23,2884 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7326909890