Valikko Haku

Yhtenäiset saranat - metalli

Varastossa

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Sarjanumero: SR5590

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Materiaali Saranan tyyppi Kokonaisleveys Osta
100,6015 € - 209,9118 € 204 Varastossa
2.0 mm
1000.0 mm
Ruostumaton teräs
Poraamaton
50.0 mm
7,0371 € - 15,5255 € 226 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Teräs
Poraamaton
25.0 mm
27,4231 € - 37,9559 € 84 Varastossa
1.0 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Porattu
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
1016.0 mm
Teräs
Poraamaton
51.0 mm
246,9689 € - 518,6348 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Poraamaton
63.5 mm
9,0805 € - 11,8698 € 98 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Teräs
Porattu
40.0 mm
  • / 4
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Hinta-alue
209,9118 € - 100,6015 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206775

Hinta-alue
15,5255 € - 7,0371 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Porattu 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Hinta-alue
37,9559 € - 27,4231 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    7326909890
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10637920


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1016.0 mm
  • Kokonaisleveys
    51.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    8302100090
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Hinta-alue
518,6348 € - 246,9689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.5 mm
  • Saranan tyyppi
    Poraamaton
  • Tullinimike
    7616999099
Pianosarana Porattu 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Hinta-alue
11,8698 € - 9,0805 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Porattu
  • Tullinimike
    8302100090