Valikko Haku

Yksipuoliset imukupit - nasta

Varastossa

Thumb Tack Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

The thumb tack on the suction cup's back side is intended to add another point of stability by enabling the suction cup to be firmly driven into a surface, resulting in a more stable grasp.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Clear

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kupin halkaisija Osta
0,7119 € - 1,4548 € 12930 Varastossa
40.0 mm
0,308 € - 0,7389 € 450 Varastossa
42.0 mm
0,1861 € - 0,3326 € 22814 Varastossa
22.0 mm
Imukuppi 40.0 mm

10280119

Hinta-alue
1,4548 € - 0,7119 €

Varastotasot
12930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    10.0 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Threaded
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 42.0 mm Nasta PVC Kirkas

10256411

Hinta-alue
0,7389 € - 0,308 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    42.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    18.0 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Nasta
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 22.0 mm Nasta PVC Kirkas

10395721

Hinta-alue
0,3326 € - 0,1861 €

Varastotasot
22814 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.3 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Nasta
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi