Valikko Haku

Yksittäinen yleispätevä nivel - kiinteät umpipäät

Kysy toimitusaikaa

Näitä yksittäisiä yleispäteviä niveliä, joissa on kiinteät umpipäät, käytetään, kun kierron liikkuvuutta ja joustavuutta tarvitaan kiinteiden ja umpipäisten akselien välillä. Ne tarjoavat lujan ja luotettavan liitännän, mikä tekee niistä sopivia vaativiin käyttökohteisiin.

Suunniteltu välittämään momentin ja kierron kahden kohdistamattoman akselin välillä mukautuen samalla kohdistuspoikkeamiin nivelen 1 000 rpm:n maksimaalisella ajonopeudella. Ne on valmistettu tarjoamaan sulavaa ja luotettavaa kiertoa minimoiden samalla kitkan ja kulumisen.

Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: käynti on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa käyttökohteeseen ja poistaa siitä erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat autoteollisuuden käyttöakselit, teolliset koneet ja ohjausjärjestelmät.

  • Välittää momentin ja kierron kahden kohdistamattoman akselin välillä nivelen 1 000 rpm:n maksimaalisella ajonopeudella.
  • Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel.
  • Käytetään autoteollisuuden käyttöakseleissa, teollisuuden koneissa ja ohjausjärjestelmissä.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRR3695

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 d tol. h4 l2 l3 Osta
32,38 € - 43,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
25.0
37.0
25.0
29,81 € - 39,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
17.0
26.0
18.0
30,14 € - 40,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0
20.0
31.0
21.0
29,81 € - 39,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0
13.0
21.0
14.0
32,38 € - 43,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
57.0
25.0
28.0
16.0
49,37 € - 65,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
109.0
40.0
54.0
34.0
73,09 € - 97,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
133.0
50.0
66.0
42.0
38,15 € - 50,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
87.0
32.0
43.0
26.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 75.0 304 ruostumaton teräs

20216467

Hinta-alue
43,17 € - 32,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    37.0
  • l3
    25.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 17.0 53.0 304 ruostumaton teräs

20216504

Hinta-alue
39,74 € - 29,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    53.0
  • l2
    26.0
  • l3
    18.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 63.0 304 ruostumaton teräs

20216511

Hinta-alue
40,18 € - 30,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    63.0
  • l2
    31.0
  • l3
    21.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 13.0 43.0 304 ruostumaton teräs

20216498

Hinta-alue
39,74 € - 29,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    43.0
  • l2
    21.0
  • l3
    14.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 57.0 304 ruostumaton teräs

20216528

Hinta-alue
43,17 € - 32,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    57.0
  • l2
    28.0
  • l3
    16.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 109.0 304 ruostumaton teräs

20216382

Hinta-alue
65,82 € - 49,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    109.0
  • l2
    54.0
  • l3
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 50.0 133.0 304 ruostumaton teräs

20216191

Hinta-alue
97,45 € - 73,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    133.0
  • l2
    66.0
  • l3
    42.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 32.0 87.0 304 ruostumaton teräs

20216535

Hinta-alue
50,86 € - 38,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    87.0
  • l2
    43.0
  • l3
    26.0