Valikko Haku

Yksittäiset yleispätevät nivelet

Varastossa

Näitä yksittäisiä yleispäteviä niveliä käytetään, kun kierron liikkuvuutta ja joustavuutta tarvitaan ei-kohdistettujen akselien välillä. Välittää momentin ja kierron kahden ei-kohdistetun akselin välillä myötäillen samalla kulmapoikkeamaa.

Ne on tarkoitettu välittämään momenttia ja muuttamaan pituutta mahdollistaen samalla lieviä kulmapoikkeamia tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm. Suunniteltu kestämään suuria kuormia ja tarjoamaan jatkuvaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.

Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa. Pyydettäessä saatavilla on urakiinnitysreikiä tai neliöreikiä. Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: käynti on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa ja käyttökohteeseen ja poistaa siitä erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.

  • Käytetään teollisissa koneissa ja kuljetusjärjestelmissä.
  • Yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm.
  • Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa.
  • Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l1 Materiaali Bore dia l2 l3 d2 Osta
43,4703 € - 57,9535 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
82.0
Teräs
Round Bore
41.0
18.0
42.0
42,8245 € - 57,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
68.0
Teräs
Avaimenreikä
34.0
16.0
32.0
42,5375 € - 56,7133 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
132.0
Teräs
Round Bore
66.0
38.0
50.0
38,1198 € - 50,8298 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Round Bore
54.0
26.0
50.0
25,4815 € - 33,9788 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
34.0
Teräs
Avaimenreikä
17.0
8.0
16.0
40,1083 € - 53,4743 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
95.0
Teräs
Avaimenreikä
47.5
22.0
45.0
32,5233 € - 43,3678 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
40.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
20.0
11.0
16.0
72,488 € - 96,6473 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
82.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
41.0
18.0
42.0
39,278 € - 52,3673 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
56.0
Teräs
Avaimenreikä
28.0
13.0
25.0
39,278 € - 52,3673 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
48.0
Teräs
Avaimenreikä
24.0
12.0
22.0
62,5045 € - 83,3325 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
68.0
Teräs
Square bore
34.0
16.0
32.0
25,5943 € - 34,1223 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
60.0
Teräs
Avaimenreikä
30.0
14.0
28.0
158,875 € - 211,8368 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
160.0
Teräs
Round Bore
80.0
39.0
80.0
50,6043 € - 67,4655 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
95.0
Teräs
Round Bore
47.5
22.0
45.0
80,934 € - 107,912 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
122.0
Teräs
Avaimenreikä
61.0
29.0
58.0
25,4815 € - 33,9788 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
40.0
Teräs
Avaimenreikä
20.0
11.0
16.0
31,3445 € - 41,7893 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
74.0
Teräs
Avaimenreikä
37.0
17.0
36.0
39,565 € - 52,7465 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
68.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
34.0
16.0
32.0
32,6155 € - 43,4908 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
60.0
Teräs
Round Bore
30.0
14.0
28.0
220,6005 € - 294,134 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
190.0
Teräs
Avaimenreikä
95.0
46.0
95.0
  • / 5
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 Teräs

20214265

Hinta-alue
57,9535 € - 43,4703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20214319

Hinta-alue
57,0925 € - 42,8245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 132.0 Teräs

20214791

Hinta-alue
56,7133 € - 42,5375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20214906

Hinta-alue
50,8298 € - 38,1198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 6.0 34.0 Teräs

20214968

Hinta-alue
33,9788 € - 25,4815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 22.0 95.0 Teräs

20215040

Hinta-alue
53,4743 € - 40,1083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 304 ruostumaton teräs

20215156

Hinta-alue
43,3678 € - 32,5233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 304 ruostumaton teräs

20215330

Hinta-alue
96,6473 € - 72,488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 Teräs

20214302

Hinta-alue
52,3673 € - 39,278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 Teräs

20214296

Hinta-alue
52,3673 € - 39,278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20217310

Hinta-alue
83,3325 € - 62,5045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 14.0 60.0 Teräs

20215002

Hinta-alue
34,1223 € - 25,5943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 160.0 Teräs

20214944

Hinta-alue
211,8368 € - 158,875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 22.0 95.0 Teräs

20215408

Hinta-alue
67,4655 € - 50,6043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 Teräs

20215484

Hinta-alue
107,912 € - 80,934 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 Teräs

20214975

Hinta-alue
33,9788 € - 25,4815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 18.0 74.0 Teräs

20215026

Hinta-alue
41,7893 € - 31,3445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 304 ruostumaton teräs

20215187

Hinta-alue
52,7465 € - 39,565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 14.0 60.0 Teräs

20215385

Hinta-alue
43,4908 € - 32,6155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 50.0 190.0 Teräs

20215101

Hinta-alue
294,134 € - 220,6005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0