Valikko Haku

Yksittäiset yleispätevät nivelet

Varastossa

Näitä yksittäisiä yleispäteviä niveliä käytetään, kun kierron liikkuvuutta ja joustavuutta tarvitaan ei-kohdistettujen akselien välillä. Välittää momentin ja kierron kahden ei-kohdistetun akselin välillä myötäillen samalla kulmapoikkeamaa.

Ne on tarkoitettu välittämään momenttia ja muuttamaan pituutta mahdollistaen samalla lieviä kulmapoikkeamia tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm. Suunniteltu kestämään suuria kuormia ja tarjoamaan jatkuvaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.

Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa. Pyydettäessä saatavilla on urakiinnitysreikiä tai neliöreikiä. Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: käynti on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa ja käyttökohteeseen ja poistaa siitä erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.

  • Käytetään teollisissa koneissa ja kuljetusjärjestelmissä.
  • Yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm.
  • Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa.
  • Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l1 Materiaali Bore dia l2 l3 d2 Osta
83,38 € - 111,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
130.0
Teräs
Avaimenreikä
65.0
33.0
58.0
41,78 € - 55,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
68.0
Teräs
Avaimenreikä
34.0
16.0
32.0
42,41 € - 56,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
82.0
Teräs
Round Bore
41.0
18.0
42.0
35,29 € - 47,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
68.0
Teräs
Round Bore
34.0
16.0
32.0
136,17 € - 181,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
166.0
Teräs
Avaimenreikä
83.0
47.0
70.0
50,21 € - 66,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
82.0
Teräs
Avaimenreikä
41.0
18.0
42.0
15,87 € - 21,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
34.0
Teräs
Round Bore
17.0
8.0
16.0
31,03 € - 41,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
95.0
Teräs
Round Bore
47.5
22.0
45.0
61,46 € - 81,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
130.0
Teräs
Avaimenreikä
65.0
33.0
58.0
15,87 € - 21,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
48.0
Teräs
Round Bore
24.0
12.0
22.0
22,60 € - 30,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
48.0
Teräs
Avaimenreikä
24.0
12.0
22.0
41,50 € - 55,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
132.0
Teräs
Round Bore
66.0
38.0
50.0
18,26 € - 24,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
60.0
Teräs
Round Bore
30.0
14.0
28.0
52,70 € - 70,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
130.0
Teräs
Round Bore
65.0
33.0
58.0
126,37 € - 168,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
122.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
61.0
29.0
58.0
50,75 € - 67,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
56.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
28.0
13.0
25.0
70,55 € - 94,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
122.0
Teräs
Round Bore
61.0
29.0
58.0
49,37 € - 65,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
95.0
Teräs
Round Bore
47.5
22.0
45.0
37,22 € - 49,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
74.0
Teräs
Round Bore
37.0
17.0
36.0
46,97 € - 62,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
40.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
20.0
11.0
16.0
  • / 5
Yksittäinen yleispätevä nivel 32.0 130.0 Teräs

20214340

Hinta-alue
111,17 € - 83,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20214319

Hinta-alue
55,70 € - 41,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 Teräs

20214265

Hinta-alue
56,54 € - 42,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20214258

Hinta-alue
47,05 € - 35,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 40.0 166.0 Teräs

20214227

Hinta-alue
181,56 € - 136,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 Teräs

20214326

Hinta-alue
66,94 € - 50,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 6.0 34.0 Teräs

20214814

Hinta-alue
21,16 € - 15,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 22.0 95.0 Teräs

20214890

Hinta-alue
41,37 € - 31,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Yksittäinen yleispätevä nivel 32.0 130.0 Teräs

20215071

Hinta-alue
81,94 € - 61,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 Teräs

20214838

Hinta-alue
21,16 € - 15,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 Teräs

20214982

Hinta-alue
30,13 € - 22,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 132.0 Teräs

20214791

Hinta-alue
55,33 € - 41,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 14.0 60.0 Teräs

20214852

Hinta-alue
24,35 € - 18,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 32.0 130.0 Teräs

20214920

Hinta-alue
70,27 € - 52,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 304 ruostumaton teräs

20216238

Hinta-alue
168,49 € - 126,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 304 ruostumaton teräs

20216481

Hinta-alue
67,66 € - 50,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 Teräs

20215415

Hinta-alue
94,06 € - 70,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 22.0 95.0 Teräs

20215408

Hinta-alue
65,82 € - 49,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Yksittäinen yleispätevä nivel 18.0 74.0 Teräs

20215392

Hinta-alue
49,63 € - 37,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 8.0 40.0 304 ruostumaton teräs

20216450

Hinta-alue
62,62 € - 46,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0