Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les accessoires pour verrous rotatifs offrent un maximum de sécurité et de commodité dans les systèmes de fermeture par poussée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Largeur | Longueur | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Vis
|
|||
€ 0,2317 - € 0,2574 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Étrier de montage
|
||
€ 0,1358 - € 0,1508 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Clip de retenue
|
||
€ 0,1604 - € 0,2495 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Clip de retenue
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Câble avec ressort
|
|||
€ 6,2592 - € 6,9547 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Câble sans ressort
|
||
€ 0,8578 - € 0,9531 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Vis
|
||
€ 5,2963 - € 5,8847 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Câble avec ressort
|
||
€ 7,1775 - € 7,975 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Câble sans ressort
|
||
€ 5,6911 - € 6,3234 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Câble sans ressort
|
||
€ 6,7022 - € 7,4469 | Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Câble avec ressort
|
||
€ 5,85 - € 6,50 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Câble avec ressort
|
||
€ 0,7264 - € 0,807 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vis
|
||
€ 2,3326 - € 2,3326 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Vis
|
||
€ 6,2592 - € 6,9547 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Câble avec ressort
|
||
€ 5,6911 - € 6,3234 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Câble avec ressort
|
||
€ 4,7087 - € 5,2318 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Câble sans ressort
|
||
€ 4,9157 - € 5,4619 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Câble sans ressort
|
||
€ 4,9157 - € 5,4619 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Câble sans ressort
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Câble avec ressort
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer