Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Ajusteurs de nivellement de précision

 (5 Types de produit)

Notre gamme d’ajusteurs de nivellement de précision comprend des composants essentiels conçus pour un positionnement méticuleux et une stabilité dans diverses applications. Ces ajusteurs, ainsi que les entretoises, les niveleurs de cale sphériques et les contreplaques sphériques, répondent aux défis spécifiques d’alignement et de charge. Adapté à des secteurs tels que la robotique, l’électronique, l’automobile et les machines, chaque composant joue un rôle essentiel pour garantir des performances et une fiabilité optimales.

Types et applications:

Les ajusteurs de précision offrent des capacités d’ajustement pour un positionnement, un alignement ou un étalonnage précis, en particulier dans les applications à espace restreint. Les ajusteurs assurent la stabilité pendant les opérations, en résistant à l’impact des vibrations, des pressions externes ou des fluctuations de température. Le mécanisme d’inclinaison est au centre de leur conception, facilitant des réglages angulaires précis. Ils soutiennent une charge maximale, en assurant le couple de serrage des boulons, et sont largement utilisés dans les secteurs tels que l’électronique, la robotique, les machines-outils et les dispositifs médicaux.

Les entretoises permettent de combler les écarts dans les applications, offrant un dégagement et un alignement essentiels pour les composants. Leur conception garantit des performances et une longévité optimales en répartissant uniformément les charges, en réduisant les concentrations de contrainte et en minimisant l’usure. Particulièrement bénéfiques dans les environnements soumis à des vibrations ou à des mouvements, elles sont facilement installées et couramment appliquées dans des secteurs à charge lourde tels que l’automobile, les machines industrielles et les appareils électriques.

Les niveleurs de cale sphérique sont conçus pour compenser les surfaces inégales, assurant un alignement vertical précis. Dotés d’une vis de montage à filetage fin, d’un écrou d’embase fileté et d’une butée, ces niveleurs permettent des ajustements simples à l’aide d’une clé à crochet. Ils offrent une installation rapide et sont idéaux pour les applications à charge lourde, y compris les moteurs, les machines, les équipements de laboratoire et la fabrication de matériel de défense.

Les contreplaques sphériques ont une surface légèrement convexe ou concave, conçue pour compenser le défaut d’alignement entre les surfaces d’accouplement lorsqu’elles sont utilisées avec des écrous ou des boulons. Elles répartissent uniformément les charges, réduisant les concentrations de contrainte et améliorant la stabilité de l’assemblage. Idéales pour les applications à charges lourdes ou à contraintes dynamiques, ces contreplaques offrent durabilité et fiabilité. Couramment utilisées dans les secteurs des machines, des assemblages structurels et de l’automobile.


Niveleurs de cale à bille

Ces niveleurs de cale à bille disposent d'un angle d'inclinaison maximum de 4 et sont destinés à contrebalancer des surfaces inégales. Ils sont réglables et réajustables pour une précision optimale et un alignement vertical de vos applications.

Ils disposent de trois caractéristiques : un boulon d'installation à filetage fin, un écrou à embase et une butée finale. Le boulon d'installation et le filetage fin de l'embase permettent un réglage de précision et un réajustement simple à l'aide d'une clé à crochet.

Leur installation est simple et rapide et ils sont adaptés à un usage avec de lourdes charges, statiques comme dynamiques. Couramment utilisés dans les moteurs, machines, équipements de laboratoire et fabrication de matériel de défense.

  • Ils disposent d'un angle d'inclinaison maximum de 4 et sont destinés à contrebalancer des surfaces inégales.
  • Ils disposent d'un boulon d'installation à filetage fin, d'un écrou à embase et d'une butée finale.
  • Utilisés dans les moteurs, machines, équipements de laboratoire et fabrication de matériel de défense.
Matière: Acier inoxydable, Acier zingué Séries: SR62140

Ajusteurs de précision

Ces ajusteurs de précision confèrent des capacités de réglage fin, permettant le placement précis, l'alignement ou l'étalonnage d'un objet.

Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent facilement effectuer d'infimes modifications pour assurer des performances maximales et les résultats souhaités.

Ils fournissent une stabilité et une reproductibilité des mouvements. Après ajustement, ils maintiennent leur position, en garantissant la stabilité pendant les opérations. Cela est particulièrement critique lorsque des vibrations, des pressions externes ou des variations de température peuvent avoir un impact sur le placement. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les dispositifs médicaux.

  • Conçus pour les applications avec espace limité.
  • Ils fournissent une stabilité et une reproductibilité des mouvements.
  • Utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Ajusteurs de précision - Tête basculante

Ces ajusteurs de précision à tête basculante fournissent des capacités de réglage fin, permettant un positionnement exact, un alignement ou un étalonnage des articles. Le mécanisme basculant est le cœur de l'ajusteur, permettant un réglage exact de la plateforme d'installation.

Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent être modifiés pour assurer des performances optimales et donner les résultats souhaités.

Après réglage, ils maintiennent leur position, assurant de la stabilité pendant l'opération. Cela est particulièrement important lorsque des vibrations, des forces externes ou des variations de température peuvent affecter l'installation. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les équipements médicaux.

  • Après réglage, ils maintiennent leur position, assurant de la stabilité pendant l'opération.
  • Conçus pour les applications avec espace limité.
  • Utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les équipements médicaux.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Rondelles - Siège sphérique

Ces rondelles à siège sphérique disposent d'une surface qui est légèrement convexe ou concave. Utilisées avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement, en maintenant une connexion sûre et en empêchant des dommages aux fixations ou aux composants qu'elles sécurisent.

Elles répartissent la charge et assurent une répartition uniforme de la pression entre la fixation et la surface. Comme elles réagissent aux imperfections de la surface, elles empêchent les concentrations de contraintes, en réduisant la probabilité de dommages ou de défaillance et en assurant la stabilité et la fiabilité de l'assemblage global.

La capacité de charge améliorée de ces rondelles les rend adaptées aux applications impliquant de lourdes charges ou des contraintes dynamiques, offrant une résistance et une longévité accrues à l'assemblage. Par conséquent, elles sont souvent utilisées dans les machines, les assemblages structurels et les applications automobiles.

  • Utilisées avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement.
  • Elle empêche la concentration des contraintes, en abaissant la probabilité de dommages ou de défaillance.
  • Utilisées dans les machines, les assemblages structurels et les applications automobiles.
Matière: Acier Séries: SR25100

Entretoise lisse

Ces entretoises sont utilisées pour combler des écarts dans des applications où le réglage de la hauteur est insuffisant. Elles offrent le dégagement et l'alignement appropriés aux composants qui peuvent ne pas être complètement perpendiculaires ou parallèles.

Elles créent un écart ou une distance en améliorant les performances, la fiabilité et la durée de vie de l'application. Elles contribuent à une répartition égale des charges et des pressions, en réduisant la possibilité de concentrations de contraintes ou d'usure prématurée et sont essentielles dans les applications impliquant des vibrations ou un mouvement.

Elles sont faciles à installer et sont fréquemment utilisées dans les applications à charges lourdes comme l'automobile, les machines industrielles et les dispositifs électriques.

  • Elles comblent les écarts dans des applications où le réglage de la hauteur est insuffisant.
  • Elles contribuent à la répartition égale des charges et des pressions.
  • Utilisées dans l'automobile, les machines industrielles et les dispositifs électriques.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR62160