Menu Rechercher

Ajusteurs de précision - Tête basculante

En cours de production

Ces ajusteurs de précision à tête basculante fournissent des capacités de réglage fin, permettant un positionnement exact, un alignement ou un étalonnage des articles. Le mécanisme basculant est le cœur de l'ajusteur, permettant un réglage exact de la plateforme d'installation.

Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent être modifiés pour assurer des performances optimales et donner les résultats souhaités.

Après réglage, ils maintiennent leur position, assurant de la stabilité pendant l'opération. Cela est particulièrement important lorsque des vibrations, des forces externes ou des variations de température peuvent affecter l'installation. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les équipements médicaux.

  • Après réglage, ils maintiennent leur position, assurant de la stabilité pendant l'opération.
  • Conçus pour les applications avec espace limité.
  • Utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les équipements médicaux.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
116 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 Pour boulon d1 Matière d2 d3 h1 Ajouter au panier
€ 66,45 - € 88,60 Demander le délai de livraison ici
43.0
M8
32.0
Acier
9.0
M20x1.0
63.0
€ 57,43 - € 76,57 Demander le délai de livraison ici
22.0
M6
25.0
Acier inoxydable
6.6
M15x1.0
26.0
€ 74,56 - € 99,41 Demander le délai de livraison ici
54.0
M10
45.0
Acier
11.0
M30x1.5
79.0
€ 50,24 - € 66,99 Demander le délai de livraison ici
63.0
M8
32.0
Acier
9.0
M20x1.0
43.0
€ 50,24 - € 66,99 Demander le délai de livraison ici
63.0
M6
32.0
Acier
6.6
M20x1.0
43.0
€ 95,63 - € 127,51 Demander le délai de livraison ici
123.0
M30
70.0
Acier
33.0
M50x1.5
83.0
€ 57,05 - € 76,06 Demander le délai de livraison ici
34.0
M10
45.0
Acier
11.0
M30x1.5
41.0
€ 58,35 - € 77,80 Demander le délai de livraison ici
79.0
M12
45.0
Acier
13.5
M30x1.5
54.0
Demander le délai de livraison ici
80.0
M20
70.0
Acier
22.0
M50x1.5
123.0
€ 50,72 - € 67,63 Demander le délai de livraison ici
26.0
M6
32.0
Acier
6.6
M20x1.0
31.0
€ 81,13 - € 108,17 Demander le délai de livraison ici
50.0
M20
70.0
Acier
22.0
M50x1.5
60.0
€ 63,91 - € 85,21 Demander le délai de livraison ici
32.0
M10
32.0
Acier inoxydable
11.0
M20x1.0
37.0
€ 149,53 - € 199,37 Demander le délai de livraison ici
61.0
M30
70.0
Acier inoxydable
39
M50x1.5
71.0
€ 91,72 - € 122,29 Demander le délai de livraison ici
61.0
M30
70.0
Acier
39.0
M50x1.5
71.0
€ 69,47 - € 92,62 Demander le délai de livraison ici
102.0
M16
58.0
Acier
22.0
M40x1.5
70.0
€ 68,48 - € 91,30 Demander le délai de livraison ici
44.0
M20
58.0
Acier
22.0
M40x1.5
53.0
  • sur 6
Ajusteur de précision M8 32.0 63.0 Acier

20201272

Gamme de prix
€ 88,60 - € 66,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajusteur de précision M6 25.0 26.0 Acier inoxydable

20201395

Gamme de prix
€ 76,57 - € 57,43

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M10 45.0 79.0 Acier

20200985

Gamme de prix
€ 99,41 - € 74,56

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajusteur de précision M8 32.0 43.0 Acier

20201265

Gamme de prix
€ 66,99 - € 50,24

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Ajusteur de précision M6 32.0 43.0 Acier

20200824

Gamme de prix
€ 66,99 - € 50,24

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M30 70.0 83.0 Acier

20200923

Gamme de prix
€ 127,51 - € 95,63

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Ajusteur de précision M10 45.0 41.0 Acier

20201197

Gamme de prix
€ 76,06 - € 57,05

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M12 45.0 54.0 Acier

20200855

Gamme de prix
€ 77,80 - € 58,35

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Ajusteur de précision M20 70.0 123.0 Acier

20597085


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M6 32.0 31.0 Acier

20200473

Gamme de prix
€ 67,63 - € 50,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M20 70.0 60.0 Acier

20200534

Gamme de prix
€ 108,17 - € 81,13

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M10 32.0 37.0 Acier inoxydable

20200152

Gamme de prix
€ 85,21 - € 63,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M30 70.0 71.0 Acier inoxydable

20200244

Gamme de prix
€ 199,37 - € 149,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39
Ajusteur de précision M30 70.0 71.0 Acier

20200091

Gamme de prix
€ 122,29 - € 91,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0
Ajusteur de précision M16 58.0 70.0 Acier

20200879

Gamme de prix
€ 92,62 - € 69,47

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M20 58.0 53.0 Acier

20200510

Gamme de prix
€ 91,30 - € 68,48

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0